Publicar produtos
SD9362-EHL Speed Dome Network Camera, H.265, 1080p Full HD, 30x Zoom, WDR Pro, Smart Stream II, NEMA 4X, IP68, IK10, -40°C  ~ 55°C, EIS, Defog, 60W UPoE, GbE Ethernet
VIVOTEK

SD9362-EHL Speed Dome Network Camera, H.265, 1080p Full HD, 30x Zoom, WDR Pro, Smart Stream II, NEMA 4X, IP68, IK10, -40°C ~ 55°C, EIS, Defog, 60W UPoE, GbE Ethernet

4.8 de 5 estrelas4.8(9 avaliações)
Traduzido por Google,
Visão geral

A SD9362-EHL da VIVOTEK é uma câmera de segurança de rede speed dome H.265 Full HD de alto desempenho. Armada com uma lente de zoom óptico de 30x, a câmera é capaz de capturar detalhes finos com qualidade superior. Ao combinar a tecnologia Smart Stream II do H.265 e VIVOTEK, que permite que a câmera otimize a qualidade para as regiões desejadas e, portanto, maximize a eficiência do uso da largura de banda, ela é capaz de reduzir o consumo de largura de banda e armazenamento em até 80%* enquanto mantém a mais alto padrão de qualidade de imagem.

Oferecendo qualidade de vídeo extra suave com resoluções de até 60 fps em 1920x1080, o SD9362-EHL também é equipado com tecnologia WDR Pro e filtro de corte IR para operação dia/noite perfeita. Isso permite que a câmera lide sem esforço com as condições de iluminação desafiadoras enfrentadas na vigilância 24 horas por dia, 7 dias por semana. Além disso, a caixa à prova d'água com classificação IP68, classificação IK10 à prova de vandalismo e classificação NEMA 4X do SD9362-EHL protege o corpo da câmera contra chuva, poeira e corrosão e oferece uma ampla faixa de temperatura de operação entre -40° C e 55°C. Essa combinação de robustez e alto desempenho garante que o SD9362-EHL seja especialmente adequado para monitorar espaços internos ou externos amplos, abertos e hostis, como aeroportos, rodovias e estacionamentos, onde são necessários alto nível de confiabilidade e precisão.

* Dependendo da cena que está sendo monitorada Principais recursos
  • Tecnologia de Compressão H.265
  • Sensor CMOS Full HD 1080P
  • 60 fps @ 1920 x 1080
  • Zoom óptico de 30x
  • Filtro de corte IR removível para função dia e noite
  • Pan Contínuo de 360° e Inclinação de 110°
  • WDR Pro para visibilidade incomparável em ambientes de alto contraste
  • Smart Stream II para otimizar a eficiência da largura de banda
  • Carcaça com classificação IP68 à prova de intempéries, classificação IK10 à prova de vandalismo e carcaça NEMA4X
  • -40°C ~ 55°C Ampla faixa de temperatura para condições climáticas extremas
  • Detecção de áudio para alertas instantâneos
  • Rastreamento Automático para Objetos em Movimento
  • Slot para cartão SD/SDHC/SDXC integrado para armazenamento integrado
  • Desembaçar
  • EIS
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicavivotek-sd9362-ehl
  • Familia de productoVideo Surveillance
  • Grupo de produtosSpeed Dome
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-07-10
  • Número de edição2
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emTaiwan
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Segurança, câmaras e acessórios
  • Classificação IFCAcessório discreto
  • Código ETIMEC001511
  • Nome ETIMCamera for monitoring system
  • Nome UNSPSCSecurity cameras
  • Código UNSPSC46171610
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_75_86
  • Uniclass 2015 DescriçãoSurveillance cameras, monitors and ancillaries
  • Código CSI MasterFormat 201428 16 33.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Intrusion Detection Interfaces to Remote Monitoring
  • Número OmniClass23-37 15 11 11
  • Título OmniclassAnalog Cameras
  • Código CSI UniFormat IID5030
  • Título CSI UniFormat IICommunications & Security