Publicar produtos
Valerus recording server/Shadow recording server (NVRs)
Valerus recording server/Shadow recording server (NVRs)
Valerus recording server/Shadow recording server (NVRs)
    Vicon

    Valerus recording server/Shadow recording server (NVRs)

    Traduzido por Google,
    Hardware Valerus otimizado para sua solução de vigilância

    Nosso hardware Valerus é certificado de fábrica e pré-instalado a um preço competitivo. Nossos servidores economizam tempo valioso de instalação e custo geral do sistema, ao mesmo tempo em que fornecem uma fonte de suporte técnico. Eles exibem e gravam vídeos claros e de alta resolução, minimizando os requisitos de largura de banda e armazenamento.

    Valerus está disponível como compatível com COTS, suportando formatos de compressão e transmissão padrão da indústria, incluindo H.264.

    O servidor de gravação Valerus é um gravador de vídeo em rede (NVR) de alta capacidade Lidando com a tarefa crítica de gravação de vídeo e áudio, o servidor de gravação de alto desempenho (NVR) é um serviço do Windows que fornece um mecanismo seguro de comunicação, streaming e gravação de vídeo e áudio de câmeras e codificadores. Os servidores de gravação oferecem uma variedade de opções de armazenamento, incluindo interno, externo e RAID. Possui armazenamento de alta capacidade e pode gravar até 100 câmeras* em um único NVR. Disponível nas opções de rack ou desktop. *Dependendo da resolução, qualidade e quadros por segundo NVR pré-configurado executando o software Valerus Compressão H.264 Suporta controle de acesso VAX e análise de vídeo Vicon O licenciamento central facilita a instalação, configuração e gerenciamento do seu sistema

    Mecanismo seguro de comunicação, streaming e gravação de vídeo e áudio de câmeras e codificadores.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaValerus_recording_server_NVR
    • Familia de productoDigital Closed Circuit Television Recorders
    • Grupo de produtosSoftware, NVRs and DVRs
    • TipoDocumentação (indicativo)
    • Data de publicação2017-04-06
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioPlástico
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Segurança, câmaras e acessórios
    • Uniclass 2015 CódigoEF_75_40
    • Uniclass 2015 DescriçãoSecurity
    • Código CSI MasterFormat 201411 97 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Security Equipment
    • Número OmniClass23-29 11 00
    • Título OmniclassSecurity Detection and Monitoring