Publicar produtos
Valerus viewing station
Vicon

Valerus viewing station

Traduzido por Google,
Hardware Valerus otimizado para sua solução de vigilância

Nosso hardware Valerus é certificado de fábrica e pré-instalado a um preço competitivo. Nossos servidores economizam tempo valioso de instalação e custo geral do sistema, ao mesmo tempo em que fornecem uma fonte de suporte técnico. Eles exibem e gravam vídeos claros e de alta resolução, minimizando os requisitos de largura de banda e armazenamento.

Valerus está disponível como compatível com COTS, suportando formatos de compressão e transmissão padrão da indústria, incluindo H.264.

A estação de visualização é uma fábrica de máquinas dedicada certificada com o software Valerus para permitir que os operadores encontrem e visualizem facilmente os dados de vídeo. Ele é configurado sem unidades de armazenamento internas, mas é compatível com SAN-RAID externo. Disponível pré-instalado em uma unidade de rack ou PC em torre Otimizado para executar a interface de cliente fino Valerus para visualização ao vivo e arquivada Suporte para vídeo de alta definição e câmeras megapixel Sistema operacional Windows 10 para maior segurança e confiabilidade

Atuando como servidor principal do sistema, o servidor de aplicativos é um serviço do Windows que pode ser executado em qualquer um dos computadores VMS ou em hardware dedicado, quando necessário
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaValerus_viewing_station
  • Familia de productoDigital Closed Circuit Television Recorders
  • Grupo de produtosSoftware, NVRs and DVRs
  • TipoDocumentação (indicativo)
  • Data de publicação2017-04-06
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioPlástico
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Segurança, câmaras e acessórios
  • Uniclass 2015 CódigoEF_75_40
  • Uniclass 2015 DescriçãoSecurity
  • Código CSI MasterFormat 201411 97 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Security Equipment
  • Número OmniClass23-29 11 00
  • Título OmniclassSecurity Detection and Monitoring