Publicar produtos
Roughneck Cell Camera
Vicon

Roughneck Cell Camera

Traduzido por Google,
Câmeras especiais de rede

Câmeras celulares Roughneck


  • Câmera de resolução 1080P de alta segurança
  • Caixa integrada, câmera, lente e iluminadores IR
  • Projetado especificamente para uso em suítes de custódia e celas de prisão
  • Compressão H.264, MPEG-4 e M-JPEG
  • Certificado ONVIF
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicavicon-v15ccm-1r-2
  • Familia de productoCameras
  • Grupo de produtosNetwork Specialty Cameras
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-06-05
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Material secundárioPolicarbonato
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Segurança, câmaras e acessórios
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_75_86
  • Uniclass 2015 DescriçãoSurveillance cameras, monitors and ancillaries
  • Código CSI MasterFormat 201411 97 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Security Equipment
  • Número OmniClass23-29 11 00
  • Título OmniclassSecurity Detection and Monitoring
  • Código CSI UniFormat IID5030
  • Título CSI UniFormat IICommunications & Security