Publicar produtos
V2008 Roughneck AI Box Camera
Vicon

V2008 Roughneck AI Box Camera

Traduzido por Google,
A câmera IP tipo box Roughneck AI da Vicon está disponível com resolução de 8 MP. Esta câmera, compatível com NDAA/GSA/TAA, oferece transmissão tripla de vídeo e suporta as tecnologias de compressão H.264/H.265, além de lentes DC-iris, P-iris e i-CS. Ela fornece análises poderosas baseadas em inteligência na borda da rede, detectando, rastreando e analisando objetos em movimento, enquanto suprime alarmes indesejados.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicavicon-v2008-box
  • Familia de productoCameras
  • Grupo de produtosNetwork Box and Bullet Cameras
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-09-29
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioPolicarbonato
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Segurança, câmaras e acessórios
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_75_86
  • Uniclass 2015 DescriçãoSurveillance cameras, monitors and ancillaries
  • Número OmniClass23-29 11 00
  • Título OmniclassSecurity Detection and Monitoring
  • Código CSI UniFormat IID5030
  • Título CSI UniFormat IICommunications & Security