Publicar produtos
V2100B Roughneck Bullet Cameras
Vicon

V2100B Roughneck Bullet Cameras

4.8 de 5 estrelas4.8(28 avaliações)
Traduzido por Google,
A câmera tipo bullet Roughneck da Vicon está disponível em um modelo de 5 MP. Esta câmera, em conformidade com as normas NDAA/GSA/TAA, oferece WDR de 120 dB e alcance infravermelho de quase 30 metros, garantindo que sua operação de segurança mantenha a mais alta qualidade de vídeo mesmo nas condições de iluminação mais adversas.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicavicon-v2100b-bullets
  • Familia de productoCameras
  • Grupo de produtosNetwork Box and Bullet Cameras
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-09-29
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioPolicarbonato
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Segurança, câmaras e acessórios
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_75_86
  • Uniclass 2015 DescriçãoSurveillance cameras, monitors and ancillaries
  • Número OmniClass23-29 11 00
  • Título OmniclassSecurity Detection and Monitoring
  • Código CSI UniFormat IID5030
  • Título CSI UniFormat IICommunications & Security