Publicar produtos
V2360W-12-1 Roughneck AI Fisheye Camera
Vicon

V2360W-12-1 Roughneck AI Fisheye Camera

Traduzido por Google,
A câmera olho de peixe Roughneck AI da Vicon é uma câmera IP dome de 360° que oferece uma visão hemisférica de alta resolução, eliminando pontos cegos e melhorando a confiabilidade a longo prazo. Esta câmera, em conformidade com as normas NDAA/GSA/TAA, é resistente a vandalismo e pode ser montada no teto ou na parede, sendo adequada para aplicações internas e externas.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicavicon-v2360-panoramic
  • Familia de productoCameras
  • Grupo de produtosNetwork Panoramic Cameras
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-09-29
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioPolicarbonato
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Segurança, câmaras e acessórios
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_75_86
  • Uniclass 2015 DescriçãoSurveillance cameras, monitors and ancillaries
  • Número OmniClass23-29 11 00
  • Título OmniclassSecurity Detection and Monitoring
  • Código CSI UniFormat IID5030
  • Título CSI UniFormat IICommunications & Security