Publicar produtos
Acacia Quartz Countertop - Special Order
Acacia Quartz Countertop - Special Order
Acacia Quartz Countertop - Special Order

    Acacia Quartz Countertop - Special Order

    Traduzido por Google,
    A Vicostone Acacia apresenta um design com veios únicos entre os produtos de quartzo industrializado. O padrão evoca os grandes troncos de árvores das florestas mais antigas do mundo. O fundo marfim da Acacia traz uma beleza nostálgica, conectando o estilo dos seus interiores à beleza da natureza.
    Especificação
    • TECHNICAL SPECIFICATIONS

      SLAB DIMENSIONS

      Normal size 303cm x 143cm (119” x 56”)

      Jumbo size 330cm x 165cm (130” x 65”)

      THICKNESS OPTIONS

      1.2 cm (1/2")

      2 cm (3/4")

      3 cm (1 1/6")

      FINISH TYPES

      Polished

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaacacia-quartz-countertop
    • Familia de productoExotic Collection
    • Grupo de produtosAcacia BQ9610
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-06-15
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)65
    • Largura (polegadas)130
    Relacionado
    • Material principalQuartz
    • Concebido emVietnam
    • Fabricado emVietnam
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Bancadas
    • Classificação IFCCobrindo
    • Código ETIMEC010182
    • Nome ETIMNatural stone tile
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_30_18
    • Uniclass 2015 DescriçãoCounter tops
    • Código CSI MasterFormat 201412 36 61.19
    • Título CSI MasterFormat 2014Quartz Agglomerate Countertops
    • Número OmniClass23-21 19 15
    • Título OmniclassSpecialty Casework