Publicar produtos
Concreto Honed Quartz Countertop
Concreto Honed Quartz Countertop
Concreto Honed Quartz Countertop

    Concreto Honed Quartz Countertop

    Traduzido por Google,
    Inspirado no aspecto concreto dos designs modernos ou no estilo urbano-industrial arrojado, o Vicostone Concreto se destaca ainda mais com veios que imitam mofo sobre um fundo cinza claro.
    Especificação
    • TECHNICAL SPECIFICATIONS

      SLAB DIMENSIONS

      Normal size 303cm x 143cm (119” x 56”)

      Jumbo size 330cm x 165cm (130” x 65”)

      THICKNESS OPTIONS

      2 cm (3/4 ")

      3 cm (1 1/6 ")

      FINISH TYPES

      Honed

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaconcreto-quartz-countertop
    • Familia de productoNatural Collection
    • Grupo de produtosConcreto BQ8860
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-06-16
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)65
    • Largura (polegadas)130
    Relacionado
    • Material principalQuartz
    • Concebido emVietnam
    • Fabricado emVietnam
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Bancadas
    • Classificação IFCCobrindo
    • Código ETIMEC010182
    • Nome ETIMNatural stone tile
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_30_18
    • Uniclass 2015 DescriçãoCounter tops
    • Código CSI MasterFormat 201412 36 61.19
    • Título CSI MasterFormat 2014Quartz Agglomerate Countertops
    • Número OmniClass23-21 19 15
    • Título OmniclassSpecialty Casework