Publicar produtos
Delicato Quartz Countertop
Delicato Quartz Countertop
Delicato Quartz Countertop

    Delicato Quartz Countertop

    Traduzido por Google,
    Delicato transporta você para um lago glacial tranquilo em pleno inverno. Veias entrelaçadas, como redes de flocos de neve congelados nas camadas de gelo, circundam veios brancos que se assemelham a delicadas rachaduras na superfície.
    Especificação
    • TECHNICAL SPECIFICATIONS

      SLAB DIMENSIONS

      Jumbo size 330cm x 165cm (130” x 65”)

      THICKNESS OPTIONS

      2 cm (3/4”)

      3 cm (1 1/6”)

      FINISH TYPES

      Polished

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicadelicato-quartz-countertop
    • Familia de productoNatural Collection
    • Grupo de produtosDelicato BQ8629
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-05-06
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)65
    • Largura (polegadas)130
    Relacionado
    • Material principalQuartz
    • Concebido emVietnam
    • Fabricado emVietnam
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Bancadas
    • Classificação IFCCobrindo
    • Código ETIMEC010182
    • Nome ETIMNatural stone tile
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_30_18
    • Uniclass 2015 DescriçãoCounter tops
    • Código CSI MasterFormat 201412 36 61.19
    • Título CSI MasterFormat 2014Quartz Agglomerate Countertops
    • Número OmniClass23-21 19 15
    • Título OmniclassSpecialty Casework