Publicar produtos
Botticino Quartz Countertop - Special Order

Botticino Quartz Countertop - Special Order

Traduzido por Google,
Este design combina grãos de quartzo e areia com efeitos de jateamento de areia, adequando-se à maioria dos estilos modernos e industriais.
Especificação
  • TECHNICAL SPECIFICATIONS

    SLAB DIMENSIONS

    Normal size 303cm x 143cm (119" x 56")

    THICKNESS OPTIONS

    12mm (1/2”)20mm (3/4”)30mm (1 1/6”)

    FINISH TYPES

    HonedPolished
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaemerald-quartz-countertop
  • Familia de productoClassic Collection
  • Grupo de produtosBotticino BS170
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-06-16
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)65
  • Largura (polegadas)130
Relacionado
  • Material principalQuartz
  • Concebido emVietnam
  • Fabricado emVietnam
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Bancadas
  • Classificação IFCCobrindo
  • Código ETIMEC010182
  • Nome ETIMNatural stone tile
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_30_18
  • Uniclass 2015 DescriçãoCounter tops
  • Código CSI MasterFormat 201412 36 61.19
  • Título CSI MasterFormat 2014Quartz Agglomerate Countertops
  • Número OmniClass23-21 19 15
  • Título OmniclassSpecialty Casework