Publicar produtos
Marillie Quartz Countertop
Marillie Quartz Countertop
Marillie Quartz Countertop

    Marillie Quartz Countertop

    Traduzido por Google,
    BQ9662 - Marillie inspira-se no brilho encantador do mar ao amanhecer, onde os raios de sol poentes dançam sobre a superfície da água. Seu fundo azul-aço, acentuado por delicadas veias branco-acinzentadas, evoca o suave cintilar das ondas refletindo os primeiros raios dourados do dia. A interação entre cor e textura traz uma sensação de profundidade e serenidade, que remete à elegância pacífica do oceano.
    Especificação
    • TECHNICAL SPECIFICATIONS

      SLAB DIMENSIONS

      Jumbo size 330cm x 165cm (130” x 65”)

      THICKNESS OPTIONS

      2 cm (3/4”)

      3 cm (1 1/6”)

      FINISH TYPES

      Polished

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicamarillie-quartz-countertop
    • Familia de productoNatural Collection
    • Grupo de produtosMarillie BQ9662
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-05-06
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)65
    • Largura (polegadas)130
    Relacionado
    • Material principalQuartz
    • Concebido emVietnam
    • Fabricado emVietnam
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Bancadas
    • Classificação IFCCobrindo
    • Código ETIMEC010182
    • Nome ETIMNatural stone tile
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_30_18
    • Uniclass 2015 DescriçãoCounter tops
    • Código CSI MasterFormat 201412 36 61.19
    • Título CSI MasterFormat 2014Quartz Agglomerate Countertops
    • Número OmniClass23-21 19 15
    • Título OmniclassSpecialty Casework