Publicar produtos
Nashville Quartz Countertop - Special order

Nashville Quartz Countertop - Special order

Traduzido por Google,
Inspirada na emoção e no deslumbramento de alcançar altitudes superiores às nuvens, Nashville captura a energia dinâmica e as vistas panorâmicas da ascensão aos céus. Com seus padrões vibrantes e profundidade impressionante, a obra traz o espírito estimulante das grandes alturas para o espaço.
Especificação
  • TECHNICAL SPECIFICATIONS

    SLAB DIMENSIONS

    Jumbo size 330cm x 165cm (130” x 65”)

    THICKNESS OPTIONS

    2 cm (3/4”)

    3 cm (1 1/6”)

    FINISH TYPES

    Polished

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicanashville-quartz-countertop
  • Familia de productoNatural Collection
  • Grupo de produtosNashville BQ6718
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-05-06
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)65
  • Largura (polegadas)130
Relacionado
  • Material principalQuartz
  • Concebido emVietnam
  • Fabricado emVietnam
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Bancadas
  • Classificação IFCCobrindo
  • Código ETIMEC010182
  • Nome ETIMNatural stone tile
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_30_18
  • Uniclass 2015 DescriçãoCounter tops
  • Código CSI MasterFormat 201412 36 61.19
  • Título CSI MasterFormat 2014Quartz Agglomerate Countertops
  • Número OmniClass23-21 19 15
  • Título OmniclassSpecialty Casework