Publicar produtos
Statuario Quartz Countertop
Statuario Quartz Countertop
Statuario Quartz Countertop

    Statuario Quartz Countertop

    Traduzido por Google,
    A escultura Statuario da Vicostone retrata rios caudalosos sobre um fundo branco e puro de neve. Correntes vibrantes se cruzam em um padrão quadriculado que lembra rochas cobertas de neve despontando acima da correnteza. Um design luxuosamente sutil.
    Especificação
    • TECHNICAL SPECIFICATIONS

      SLAB DIMENSIONS

      Normal size 303cm x 143cm (119” x 56”)

      Jumbo size 330cm x 165cm (130” x 65”)

      THICKNESS OPTIONS

      2 cm (3/4 ")

      3 cm (1 1/6 ")

      FINISH TYPES

      Polished

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicastatuario-quartz-countertop
    • Familia de productoExotic Collection
    • Grupo de produtosStatuario BQ8628
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-06-16
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)65
    • Largura (polegadas)130
    Relacionado
    • Material principalQuartz
    • Concebido emVietnam
    • Fabricado emVietnam
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Bancadas
    • Classificação IFCCobrindo
    • Código ETIMEC010182
    • Nome ETIMNatural stone tile
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_30_18
    • Uniclass 2015 DescriçãoCounter tops
    • Código CSI MasterFormat 201412 36 61.19
    • Título CSI MasterFormat 2014Quartz Agglomerate Countertops
    • Número OmniClass23-21 19 15
    • Título OmniclassSpecialty Casework