Publicar produtos
Vic Ansi Class 300 Flange Adapter Nipple 846R
Victaulic
Arquivado

Vic Ansi Class 300 Flange Adapter Nipple 846R

Vic 846r flange adapter nipple
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicavictaulic-no-846r-flange-adapter-nipple
  • Familia de productoPiping Methods
  • Grupo de produtosPipework Fittings
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação1917-11-09
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço Carbono
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Tubos
  • Classificação IFCElemento de Tubo
  • Uniclass 2015 CódigoAc_10_40_63
  • Uniclass 2015 DescriçãoPipe fitting
  • Código CSI MasterFormat 201440 79 66
  • Título CSI MasterFormat 2014Instrument Valve Manifolds, Valves, and Fittings
  • Número OmniClass23-27 43 00
  • Título OmniclassPipe Fittings
  • Código CSI UniFormat IIC1030
  • Título CSI UniFormat IIFittings