Publicar produtos
90° Long Radius Elbow - No. 100 5D
Victaulic

90° Long Radius Elbow - No. 100 5D

3.3 de 5 estrelas3.3(12 avaliações)
Traduzido por Google,
Design de ranhura para fácil alinhamento e instalação. Não se destina ao uso com acoplamentos Victaulic para tubo de extremidade plana. As classificações de pressão estão em conformidade com as classificações do acoplamento Modelo 77.

Os cotovelos de raio longo da Victaulic são formados a partir de tubo de aço de parede padrão para ASTM A-53 Grau B. As conexões são pintadas com esmalte laranja com galvanizado opcionalmente disponível. Os cotovelos são fornecidos com ranhuras de corte padrão, a menos que solicitado de outra forma. Também estão disponíveis com extremidades lisas mediante solicitação.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicavictaulic-no_100-5d
  • Familia de productoPiping Methods
  • Grupo de produtosPipework Fittings
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2013-09-04
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço Carbono
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Tubos
  • Classificação IFCElemento de Tubo
  • Uniclass 2015 CódigoAc_10_40_63
  • Uniclass 2015 DescriçãoPipe fitting
  • Código CSI MasterFormat 201440 79 66
  • Título CSI MasterFormat 2014Instrument Valve Manifolds, Valves, and Fittings
  • Número OmniClass23-27 51 00
  • Título OmniclassPipe Elbows
  • Código CSI UniFormat IIC1030
  • Título CSI UniFormat IIFittings