Publicar produtos
ER-1: 19" Headend Equipment Rack - 71" Height

ER-1: 19" Headend Equipment Rack - 71" Height

Traduzido por Google,
O ER-1 é um rack de equipamento construído em aço de 19 polegadas, compatível com EIA, com uma altura de trilho de 71" e 40 espaços de rack disponíveis.

• Altura do trilho - 71"
• 40 espaços de rack
• Compatível com EIA
• Rosqueamento padrão 10-32
• Inclui 32 parafusos de rack
• Construção de aço
• Capacidade de carga - 400 libras distribuídas uniformemente
• Revestimento em pó preto resistente à estática
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicavmp-001
  • Familia de productoElectronics
  • Grupo de produtosComputer Network Equipment
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2012-10-05
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioAço
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emChina
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Sistemas de rede
  • Código CSI MasterFormat 201412 40 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings and Accessories