Publicar produtos
WASPT23L11M - PTZ cameras, Accessories, tank with pump
Videotec

WASPT23L11M - PTZ cameras, Accessories, tank with pump

Traduzido por Google,
Tanque de polietileno com gaiola de aço inoxidável Versões com vazão até 5m (16ft), 11m (36ft) ou 30m (98ft) Versões com alarme de falta de líquido no tanque Também para produtos de terceiros Temperatura de operação:ᅠ ᅠdeᅠ ᅠ-10°C (14°F)ᅠ ᅠatéᅠ+60°C (140°F) Tensões disponíveis em 230Vac, 120Vac ou 24Vac
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaWASPT23L11M
  • Familia de productoUlisse
  • Grupo de produtosPTZ cameras, Accessories
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-08-27
  • Número de edição1
  • Altura (mm)410
  • Largura (mm)348
  • Profundidade (mm)301
Relacionado
  • Material principalPlástico
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Segurança, câmaras e acessórios
  • Classificação IFCAlarme
  • Código ETIMEC001527
  • Nome ETIMVideo surveillance system
  • Nome UNSPSCSecurity cameras
  • Código UNSPSC46171610
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_75_86_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoSurvey cameras
  • Código CSI MasterFormat 201428 23 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Video Surveillance
  • Número OmniClass23-37 15 11
  • Título OmniclassCameras
  • Código CSI UniFormat IID5030
  • Título CSI UniFormat IICommunications & Security

Disponibilidade da região

Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia