Publicar produtos
MAXIMUS MBX
Videotec

MAXIMUS MBX

Traduzido por Google,

Certificações para uso nas Zonas 1 e 2 Grupo IIC (Gás) e nas Zonas 21 e 22 Grupo IIIC (Poeira); temperatura ambiente até +80°C (+176°F)


Especificação
  • AISI 316L stainless steel construction

    Designed to work exclusively with Videotec products and accessories

    3 RJ45 ports, Fast Ethernet (10BASE-T/100BASE-T)

    1 SFP port, Fast Ethernet (100BASE-FX), for fibre optic connection

    2 bypass for analog video signals with BNC connectors

    2 bypass for I / O signals with multi-pin connectors

    Input voltages available: 230Vac, 120Vac, 24Vac

    Extended/Industrial range electronics

    Operating temperature: from -40°C (-40°F) up to +70°C (158°F)

    IP66, IP67, IP68, IP69

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicamaximus-mbx
  • Familia de productoMaximus
  • Grupo de produtosACCESSORIES
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-02-13
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Material secundárioMetal
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Segurança, câmaras e acessórios
  • Classificação IFCAlarme
  • Código ETIMEC001527
  • Nome ETIMVideo surveillance system
  • Nome UNSPSCSecurity cameras
  • Código UNSPSC46171610
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_75_86_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoSurvey cameras
  • Código CSI MasterFormat 201428 23 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Video Surveillance
  • Número OmniClass23-37 15 11
  • Título OmniclassCameras
  • Código CSI UniFormat IID5030
  • Título CSI UniFormat IICommunications & Security