Publicar produtos
MVX DELUX - Explosion-proof Full HD camera  with Delux technology
MVX DELUX - Explosion-proof Full HD camera  with Delux technology
MVX DELUX - Explosion-proof Full HD camera  with Delux technology
    Videotec

    MVX DELUX - Explosion-proof Full HD camera with Delux technology

    Traduzido por Google,
    A MAXIMUS MVX DELUX é uma câmera FULL HD à prova de explosão que integra nova tecnologia de imagem e codificação para vigilância por vídeo, permitindo que as gravações sejam produzidas com cores incrivelmente brilhantes e vivas tanto de dia quanto de noite. Em particular, graças à maior sensibilidade à luz da câmera, a tecnologia DELUX pode obter imagens brilhantes com cores bem definidas em condições de pouca luz – mesmo em condições noturnas típicas de 0,006 lux (0,0006 lux em preto e branco).
    Especificação
    • AISI 316L stainless steel construction External shot peened and electro-polished surfaces Sunshield Integrated wiper Unit weight: 8.5kg (18.7lb) (housing with 4m (13ft) multi-polar cable shield) 12kg (26.5lb) (housing with 10m multi-polar cable shield)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicamvx-delux
    • Familia de productoMaximus
    • Grupo de produtosEx-proof cameras
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-08-27
    • Número de edição1
    • Largura (mm)155.5
    • Profundidade (mm)264
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Segurança, câmaras e acessórios
    • Classificação IFCAlarme
    • Código ETIMEC001527
    • Nome ETIMVideo surveillance system
    • Nome UNSPSCSecurity cameras
    • Código UNSPSC46171610
    • Uniclass 2015 CódigoPr_60_75_86_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoSurvey cameras
    • Código CSI MasterFormat 201428 23 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Video Surveillance
    • Número OmniClass23-37 15 11
    • Título OmniclassCameras
    • Código CSI UniFormat IID5030
    • Título CSI UniFormat IICommunications & Security

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia