Publicar produtos
NTX
Videotec

NTX

Traduzido por Google,

A NTX é uma câmera térmica de aço inoxidável IP68, desenvolvida para fornecer um sistema de vigilância eficiente e preventivo nas condições ambientais mais críticas.

A câmera térmica NTX oferece detecção de temperatura com base nos 4 pixels centrais da imagem e, com a versão avançada, a temperatura de um objeto específico pode ser medida em qualquer ponto da imagem por meio da definição de uma área específica. Além disso, as funções radiométricas oferecem a opção de definir um limite de temperatura, além do qual um alarme será acionado.

Estas funções são necessárias onde a prevenção de incêndios é necessária ou em aplicações como a monitorização de processos industriais ou equipamentos críticos, onde é essencial a capacidade de identificar algo de forma rápida e precisa, evitando assim problemas ou falhas e mantendo os tempos de intervenção no mínimo.

O NTX pode exportar todos os dados necessários para um gerenciamento centralizado de feeds de vídeo, dados e alarmes e disponibilizá-los ao VMS por meio dos protocolos de comunicação ONVIF Profile T, Profile S e Profile Q.

A câmera NTX é feita inteiramente de aço inoxidável AISI316L eletropolido e se destaca pelo seu design compacto e peso leve. Isso, e o fato de poder ser conectado rapidamente, facilita a instalação e a manutenção. O suporte modular para parede, teto ou parapeito é fornecido como padrão.

O NTX obteve a certificação Lloyd's Register Marine Type Approval para o setor marítimo e naval e está em conformidade com o padrão para aplicações ferroviárias. O facto de o NTX ser extremamente robusto e de elevada qualidade torna-o ideal para as aplicações mais exigentes nos setores marítimo e industrial, em infraestruturas críticas, centrais elétricas e setor dos transportes, incluindo ferrovias e túneis rodoviários.

Especificação
  • Made of electropolished AISI 316L stainless steel
    Radiometric analysis
    Complies with ONVIF, Profile Q, Profile S and Profile T
    Digitally signed firmware
    Complies with ONVIF Security Service specifications
    Thermal camera

    Image Device: Uncooled VOx microbolometer

    Lenses: 35mm, 25mm, 19mm, 13mm, 9mm

    Resolution: 336x256 or 640x512

    Image update frequency: 7.5Hz or 30Hz

    1 input for remote reset and 1 relay output
    Power supply: 24Vdc/24Vac, PoE+
    Operating temperature: from -40°C (-40°F) up to +65°C (149°F)
    Quick connectors
    Built-in modular support

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaNTX
  • Familia de productoNTX
  • Grupo de produtosStainless steel thermal camera with radiometric functions
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-02-13
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Material secundárioMetal
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Segurança, câmaras e acessórios
  • Classificação IFCAlarme
  • Código ETIMEC001527
  • Nome ETIMVideo surveillance system
  • Nome UNSPSCSecurity cameras
  • Código UNSPSC46171610
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_75_86_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoSurvey cameras
  • Código CSI MasterFormat 201428 23 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Video Surveillance
  • Número OmniClass23-37 15 11
  • Título OmniclassCameras
  • Código CSI UniFormat IID5030
  • Título CSI UniFormat IICommunications & Security