Publicar produtos
NVX
Videotec

NVX

Traduzido por Google,

A NVX é uma câmera IP FULL HD super baixa luminosidade com alta resistência à corrosão. Esta câmera incorpora a tecnologia de imagem e codificação DELUX para gravar vídeo em cores incrivelmente nítido dia ou noite.

Em particular, graças à maior sensibilidade à luz da câmera, a tecnologia DELUX pode obter imagens brilhantes com cores bem definidas em condições de pouca luz – mesmo em condições noturnas típicas de 0,006 lux (0,0006 lux em preto e branco).

A câmera NVX da Videotec é Full HD 1080p Dia/Noite com super baixa luminosidade, com zoom óptico de 30x e velocidade de disparo de 60 fps. As imagens podem ser transmitidas via rede com compressão H.264/AVC, MPEG4, MJPEG ou JPEG, e é possível ter até 3 streams de vídeo Full HD simultâneos e independentes.

A carcaça externa do NVX é feita inteiramente de aço inoxidável AISI 316L e possui um design compacto e leve que, juntamente com os conectores rápidos, auxilia na instalação e manutenção.

O suporte modular para montagem em parede, teto ou parapeito é um recurso padrão.

Está disponível uma versão com limpador integrado e uma versão com janela de policarbonato para aplicações na indústria alimentícia.

O NVX possui excepcional resistência à corrosão, ampla faixa de temperatura operacional e proteção IP66/IP67/IP68/IP69. Estas características significam que é adequado para áreas marítimas e industriais, túneis de autoestradas e aplicações ferroviárias.


Especificação
  • Camera Full HD 1080p, 30x, 60fps

    Minimum Illumination: 

    Colour: 0.006lx

    B/W: 0.0006lx

    Video compression H.264/AVC, MJPEG, JPEG and MPEG4

    Up to 3 simultaneous video streams in FULL HD

    Quick connectors

    Built-in modular support

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaNVX
  • Familia de productoNVX
  • Grupo de produtosFULL HD camera with DELUX technology
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-01-24
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Material secundárioMetal
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Segurança, câmaras e acessórios
  • Classificação IFCAlarme
  • Código ETIMEC001527
  • Nome ETIMVideo surveillance system
  • Nome UNSPSCSecurity cameras
  • Código UNSPSC46171610
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_75_86_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoSurvey cameras
  • Código CSI MasterFormat 201428 23 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Video Surveillance
  • Número OmniClass23-37 15 11
  • Título OmniclassCameras
  • Código CSI UniFormat IID5030
  • Título CSI UniFormat IICommunications & Security