Publicar produtos
NXPTZ DELUX - Full HD PTZ camera for Onshore/Offshore applications with Delux technology
NXPTZ DELUX - Full HD PTZ camera for Onshore/Offshore applications with Delux technology
NXPTZ DELUX - Full HD PTZ camera for Onshore/Offshore applications with Delux technology
NXPTZ DELUX - Full HD PTZ camera for Onshore/Offshore applications with Delux technology
NXPTZ DELUX - Full HD PTZ camera for Onshore/Offshore applications with Delux technology
    Videotec

    NXPTZ DELUX - Full HD PTZ camera for Onshore/Offshore applications with Delux technology

    Traduzido por Google,
    A NXPTZ DELUX é uma câmera Full HD PTZ que integra nova tecnologia de imagem e codificação para vigilância por vídeo externa, permitindo que as gravações sejam produzidas com cores incrivelmente brilhantes e vivas tanto de dia quanto de noite. Além da sensibilidade à luz aprimorada com excelente reprodução de cores e maior redução de ruído, a tecnologia DELUX oferece um novo desempenho avançado em termos de controle de zoom proporcional e gerenciamento de máscara de privacidade para áreas sensíveis.
    Especificação
    • In stainless steel AISI 316L, micro-shot peened in silicon and electro-polished Camera Full HD 1080p, 30x, 60fps Minimum Illumination: Colour: 0.006lx B/W: 0.0006lx Video compression H.264/AVC, MJPEG, JPEG and MPEG4 Up to 3 simultaneous video streams in FULL HD Operating temperature: from -40°C (-40°F) up to +60°C (140°F) Protection degree: IP66, IP67, IP68, IP69
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicanxptz-delux
    • Familia de productoNXPTZ
    • Grupo de produtosStainless steel PTZ cameras
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-08-27
    • Número de edição1
    • Altura (mm)480
    • Largura (mm)330
    • Profundidade (mm)240
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    • Peso líquido (Kg)22
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Segurança, câmaras e acessórios
    • Classificação IFCAlarme
    • Código ETIMEC001527
    • Nome ETIMVideo surveillance system
    • Nome UNSPSCSecurity cameras
    • Código UNSPSC46171610
    • Uniclass 2015 CódigoPr_60_75_86_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoSurvey cameras
    • Código CSI MasterFormat 201428 23 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Video Surveillance
    • Número OmniClass23-37 15 11
    • Título OmniclassCameras
    • Código CSI UniFormat IID5030
    • Título CSI UniFormat IICommunications & Security

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia