Publicar produtos
NXPTZCOL - NXPTZ range, Brackets
Videotec

NXPTZCOL - NXPTZ range, Brackets

Traduzido por Google,
Feito de aço inoxidável eletropolido AISI 316L Para diâmetros de pólo:ᅠ ᅠdeᅠ ᅠ110mm (4.3in)ᅠatéᅠᅠ150mm (5.9in) Capacidade de carga:ᅠᅠ50kg (110lb) Dimensões:ᅠᅠ198x182mm (7.8x7. 2 polegadas)
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicanxptzcol
  • Familia de productoNXPTZ
  • Grupo de produtosStainless steel PTZ cameras, Brackets
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-08-27
  • Número de edição1
  • Altura (mm)182
  • Largura (mm)198
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Material secundárioAlumínio
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
  • Peso líquido (Kg)4.5
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Segurança, câmaras e acessórios
  • Classificação IFCAlarme
  • Código ETIMEC001527
  • Nome ETIMVideo surveillance system
  • Nome UNSPSCSecurity cameras
  • Código UNSPSC46171610
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_75_86_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoSurvey cameras
  • Código CSI MasterFormat 201428 23 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Video Surveillance
  • Número OmniClass23-37 15 11
  • Título OmniclassCameras
  • Código CSI UniFormat IID5030
  • Título CSI UniFormat IICommunications & Security