Publicar produtos
NXPTZT - PTZ camera Dual Vision for Onshore/Offshore, marine and industrial areas
NXPTZT - PTZ camera Dual Vision for Onshore/Offshore, marine and industrial areas
NXPTZT - PTZ camera Dual Vision for Onshore/Offshore, marine and industrial areas
    Videotec

    NXPTZT - PTZ camera Dual Vision for Onshore/Offshore, marine and industrial areas

    Traduzido por Google,
    Este modelo possui visão dupla em tempo real, integrando um módulo de cores Dia/Noite e uma câmera de imagem térmica, para aplicações de segurança na maioria dos ambientes corrosivos industriais e marítimos offshore/onshore e mesmo em escuridão total, através de neblina, chuva, fumaça pesada ou para vigilância à distância. O NXPTZT é sempre fornecido com limpador integrado; ampla escolha de tanques com bomba de lavagem disponíveis com diferentes capacidades e alturas de entrega
    Especificação
    • Dynamic positioning control system 16-character string for zone and preset titling Maximum number of presets: 250 Functions: Autopan, Preset, Patrol, Tour (maximum 3), Autoflip
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicanxptzt
    • Familia de productoNXPTZ
    • Grupo de produtosStainless steel PTZ cameras
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-08-27
    • Número de edição1
    • Altura (mm)480
    • Largura (mm)460
    • Profundidade (mm)240
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    • Peso líquido (Kg)24
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Segurança, câmaras e acessórios
    • Classificação IFCAlarme
    • Código ETIMEC001527
    • Nome ETIMVideo surveillance system
    • Nome UNSPSCSecurity cameras
    • Código UNSPSC46171610
    • Uniclass 2015 CódigoPr_60_75_86_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoSurvey cameras
    • Código CSI MasterFormat 201428 23 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Video Surveillance
    • Número OmniClass23-37 15 11
    • Título OmniclassCameras
    • Código CSI UniFormat IID5030
    • Título CSI UniFormat IICommunications & Security

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia