Publicar produtos
NXPTZWB - NXPTZ range, Brackets
Videotec

NXPTZWB - NXPTZ range, Brackets

Traduzido por Google,
Fabricado em aço inoxidável eletropolido AISI 316L Capacidade de carga:ᅠ ᅠ40kg (88lb) Comprimento:ᅠ ᅠ400mm (15.7in) Pode ser acoplado com componentes modularesᅠ ᅠ(NXPTZCW,ᅠ ᅠNXPTZCOL).
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicanxptzwb
  • Familia de productoNXPTZ
  • Grupo de produtosStainless steel PTZ cameras, Brackets
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-08-27
  • Número de edição1
  • Altura (mm)130
  • Largura (mm)200
  • Profundidade (mm)400
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
  • Peso líquido (Kg)5.4
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Segurança, câmaras e acessórios
  • Classificação IFCAlarme
  • Código ETIMEC001527
  • Nome ETIMVideo surveillance system
  • Nome UNSPSCSecurity cameras
  • Código UNSPSC46171610
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_75_86_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoSurvey cameras
  • Código CSI MasterFormat 201428 23 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Video Surveillance
  • Número OmniClass23-37 15 11
  • Título OmniclassCameras
  • Código CSI UniFormat IID5030
  • Título CSI UniFormat IICommunications & Security