Publicar produtos
ULISSE EVO THERMAL
Videotec

ULISSE EVO THERMAL

Traduzido por Google,
  • Câmera térmica:
  • Dispositivo de imagem: microbolômetro VOx não resfriado

    Resolução: 336x256 ou 640x512

    Lentes: 35mm, 25mm, 19mm, 13mm, 9mm

    Frequência de atualização de imagem: 7,5 Hz ou 30 Hz

  • Análise radiométrica
  • Compressão de vídeo: H.264/AVC, MJPEG, JPEG e MPEG4
  • Em conformidade com ONVIF, Perfil Q, Perfil S e Perfil T
  • Firmware assinado digitalmente
  • Está em conformidade com as especificações do serviço de segurança ONVIF
  • Até 3 fluxos de vídeo SD independentes
  • 2 entradas de alarme e 2 saídas de relé
  • Velocidade variável: de 0,1°/s até 250°/s movimento horizontal e vertical
  • Rotação contínua horizontal, vertical de -90° até +90°
  • Precisão da posição: 0,05°
  • Até 250 predefinições
  • Velocidade proporcional ao Zoom
  • Fonte de alimentação: 24Vac, 24Vdc, PoE 90W
  • Também pode ser instalado na posição invertida (no modo speed dome)

Especificação
    • Thermal camera:
    • Image Device: Uncooled VOx microbolometer

      Resolution: 336x256 or 640x512

      Lenses: 35mm, 25mm, 19mm, 13mm, 9mm

      Image update frequency: 7.5Hz or 30Hz

    • Radiometric analysis
    • Video compression: H.264/AVC, MJPEG, JPEG and MPEG4
    • Complies with ONVIF, Profile Q, Profile S and Profile T
    • Digitally signed firmware
    • Complies with ONVIF Security Service specifications
    • Up to 3 independent SD video streams
    • 2 alarm inputs and 2 relay outputs
    • Variable speed: from 0.1°/s up to 250°/s horizontal and vertical movement
    • Horizontal continuous rotation, vertical from -90° up to +90°
    • Position accuracy: 0.05°
    • Up to 250 Presets
    • Speed proportional to Zoom
    • Power supply: 24Vac, 24Vdc, PoE 90W
    • Can be also installed in upside-down position (in speed-dome mode)

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaulisse-evo-thermal
  • Familia de productoULISSE EVO THERMAL
  • Grupo de produtosPTZ thermal camera
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-01-24
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Material secundárioMetal
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Segurança, câmaras e acessórios
  • Classificação IFCAlarme
  • Código ETIMEC001527
  • Nome ETIMVideo surveillance system
  • Nome UNSPSCSecurity cameras
  • Código UNSPSC46171610
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_75_86_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoSurvey cameras
  • Código CSI MasterFormat 201428 23 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Video Surveillance
  • Número OmniClass23-37 15 11
  • Título OmniclassCameras
  • Código CSI UniFormat IID5030
  • Título CSI UniFormat IICommunications & Security

Disponibilidade da região

Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia