Publicar produtos
ULISSE RADICAL - Top performance long range HD PTZ camera
ULISSE RADICAL - Top performance long range HD PTZ camera
ULISSE RADICAL - Top performance long range HD PTZ camera
ULISSE RADICAL - Top performance long range HD PTZ camera
ULISSE RADICAL - Top performance long range HD PTZ camera
    Videotec

    ULISSE RADICAL - Top performance long range HD PTZ camera

    Traduzido por Google,
    ULISSE RADICAL é o primeiro sistema de câmera PTZ Full HD pronto para usar em rede da Videotec que integra combinações excepcionais de câmera e lente montadas na fábrica, sensor CMOS Full HD 1080p, 60fps e 1/2" para transmissão diurna e noturna de vídeo com qualidade estendida áreas externas
    Especificação
    • Top mount (OTT) Transmission through toothed belt Slip-ring Electronic limit switches Zero backlash Optical sensors for absolute positioning feedback Integrated wiper Pre-installed camera and lens
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaulisse-radical
    • Familia de productoUlisse
    • Grupo de produtosPTZ cameras
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-08-27
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioPlástico
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Segurança, câmaras e acessórios
    • Classificação IFCAlarme
    • Código ETIMEC001527
    • Nome ETIMVideo surveillance system
    • Nome UNSPSCSecurity cameras
    • Código UNSPSC46171610
    • Uniclass 2015 CódigoPr_60_75_86_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoSurvey cameras
    • Código CSI MasterFormat 201428 23 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Video Surveillance
    • Número OmniClass23-37 15 11
    • Título OmniclassCameras
    • Código CSI UniFormat IID5030
    • Título CSI UniFormat IICommunications & Security

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia