Publicar produtos
ULISSE RADICAL THERMAL - Thermal PTZ camera with up to 24x continuous zoom
ULISSE RADICAL THERMAL - Thermal PTZ camera with up to 24x continuous zoom
ULISSE RADICAL THERMAL - Thermal PTZ camera with up to 24x continuous zoom
ULISSE RADICAL THERMAL - Thermal PTZ camera with up to 24x continuous zoom
    Videotec

    ULISSE RADICAL THERMAL - Thermal PTZ camera with up to 24x continuous zoom

    Traduzido por Google,
    ULISSE RADICAL THERMAL é o primeiro sistema de câmera PTZ térmica pronto para uso da Videotec que integra combinações excepcionais montadas de fábrica de lente e câmera térmica para detecção de intrusão insuperável e percepção visual em escuridão total ou condições ambientais extremas.
    Especificação
    • Constructed from aluminium and tecnopolymer Epoxypolyester powder painting, RAL9002 colour Top mount (OTT) Transmission through toothed belt Slip-ring Electronic limit switches Zero backlash Pre-installed camera and lens
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaulisse-radical-thermal
    • Familia de productoUlisse
    • Grupo de produtosPTZ cameras
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-08-27
    • Número de edição1
    • Altura (mm)623
    • Largura (mm)258
    • Profundidade (mm)514
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioPlástico
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    • Peso líquido (Kg)17
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Segurança, câmaras e acessórios
    • Classificação IFCAlarme
    • Código ETIMEC001527
    • Nome ETIMVideo surveillance system
    • Nome UNSPSCSecurity cameras
    • Código UNSPSC46171610
    • Uniclass 2015 CódigoPr_60_75_86_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoSurvey cameras
    • Código CSI MasterFormat 201428 23 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Video Surveillance
    • Número OmniClass23-37 15 11
    • Título OmniclassCameras
    • Código CSI UniFormat IID5030
    • Título CSI UniFormat IICommunications & Security

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia