Publicar produtos
UPTIRPS230N - PTZ cameras, Accessories, external power supply
Videotec

UPTIRPS230N - PTZ cameras, Accessories, external power supply

Traduzido por Google,
Alimentação:ᅠ ᅠ230Vac,ᅠ ᅠ50/60Hz Controle para sincronizar os iluminadores com a câmera Comutação dia/noite Sensor crepuscular incluído IP66
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicauptirps230n
  • Familia de productoUlisse
  • Grupo de produtosPTZ cameras, Accessories
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-08-27
  • Número de edição1
  • Altura (mm)278
  • Largura (mm)239
  • Profundidade (mm)90.5
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Material secundárioAlumínio
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
  • Peso líquido (Kg)6
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Segurança, câmaras e acessórios
  • Classificação IFCAlarme
  • Código ETIMEC001527
  • Nome ETIMVideo surveillance system
  • Nome UNSPSCSecurity cameras
  • Código UNSPSC46171610
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_75_86_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoSurvey cameras
  • Código CSI MasterFormat 201428 23 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Video Surveillance
  • Número OmniClass23-37 15 11
  • Título OmniclassCameras
  • Código CSI UniFormat IID5030
  • Título CSI UniFormat IICommunications & Security

Disponibilidade da região

Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia