Publicar produtos
UPTWBA - PTZ cameras, Brackets
Videotec

UPTWBA - PTZ cameras, Brackets

4.7 de 5 estrelas4.7(6 avaliações)
Traduzido por Google,
Fabricado em alumínio fundido, pintura a pó epóxi poliéster, cor RAL9002 Suporte de parede com canal de cabos interno Para combinar com adaptadores de montagem em poste PTCC1 ou WCWGC de montagem em canto para instalação em várias superfícies
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicauptwba
  • Familia de productoUlisse
  • Grupo de produtosPTZ cameras, Brackets
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-08-27
  • Número de edição1
  • Altura (mm)170
  • Largura (mm)146
  • Profundidade (mm)593
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
  • Peso líquido (Kg)3.1
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Segurança, câmaras e acessórios
  • Classificação IFCAlarme
  • Código ETIMEC001527
  • Nome ETIMVideo surveillance system
  • Nome UNSPSCSecurity cameras
  • Código UNSPSC46171610
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_75_86_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoSurvey cameras
  • Código CSI MasterFormat 201428 23 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Video Surveillance
  • Número OmniClass23-37 15 11
  • Título OmniclassCameras
  • Código CSI UniFormat IID5030
  • Título CSI UniFormat IICommunications & Security

Disponibilidade da região

Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia