Publicar produtos
CDE6531-1C 65" 4K Professional Commercial Display with ProAV Integration
CDE6531-1C 65" 4K Professional Commercial Display with ProAV Integration
CDE6531-1C 65" 4K Professional Commercial Display with ProAV Integration
CDE6531-1C 65" 4K Professional Commercial Display with ProAV Integration
CDE6531-1C 65" 4K Professional Commercial Display with ProAV Integration
CDE6531-1C 65" 4K Professional Commercial Display with ProAV Integration
    ViewSonic

    CDE6531-1C 65" 4K Professional Commercial Display with ProAV Integration

    Traduzido por Google,

    A série ViewSonic CDE31 é um display digital comercial completo que proporciona comunicação impactante em ambientes corporativos, de varejo, educacionais e de saúde. Com resolução nativa 4K Ultra HD e operação confiável 24 horas por dia, 7 dias por semana, oferece imagens nítidas e consistentes nas orientações paisagem e retrato — ideal para sinalização digital e salas de reunião. Equipada com o sistema operacional Android 14 e um SoC Quad-Core de última geração com 8 GB de RAM, a série CDE31 garante reprodução fluida e desempenho responsivo para a exibição contínua de conteúdo. A plataforma é atualizável para o Android 16, com suporte a atualizações de segurança contínuas e compatibilidade a longo prazo. Para implantação e gerenciamento simplificados, oferece integração ProAV perfeita com os principais sistemas de controle, dois alto-falantes integrados de 16 W e entrada/saída de áudio de 3,5 mm. Também suporta configuração de IP estático, uma interface de usuário simplificada baseada na web e controle remoto centralizado via ViewSonic Manager.

    Especificação
    • DISPLAY

      Panel Size: 65"

      Type/ Tech: TFT LCD module with DLED backlight

      Display Area (mm): 1428.48(H) x 803.52(V) 64.5" diagonal

      Native Resolution: 3840x2160

      Aspect Ratio: 16:9

      Colors: 8bit+2bitFRC

      Brightness: 500 nits

      Contrast Ratio: 1200:1 (typ.) / 5000:1 (DCR enabled)

      Response Time: 6.5ms

      Viewing Angles: H = 178, V = 178 typ.

      Backlight Life: 50,000 Hours

      Surface Treatment: Anti-Glaire, 3H hardness, Haze 25%

      Bezel: 15.9mm/15.9mm/15.9mm/15.9mm (L/R/T/B)

      Orientation: Landscape & Portrait

      PLATFORM

      Processor: Quad-core ARM Cortex-A73

      RAM: 8GB DDR4

      Storage: 32GB

      INPUT

      HDMI: x3 (HDMI 2.0*3, HDMI1 support ARC)

      Audio: 3.5mm X 1

      RS-232: x 1

      OPS Slot: OPS slot x1

      WiFi Slot: WIFI slot x1

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCDE6531-1C-commercial-display
    • Familia de productoDisplays
    • Grupo de produtosCommercial Displays
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-11-27
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Imagem - TV
    • Uniclass 2015 CódigoPr_75_75_15_24
    • Uniclass 2015 DescriçãoDisplay screen monitors
    • Código CSI MasterFormat 201427 41 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Architecturally Integrated Audio-Video Equipment
    • Número OmniClass23-37 19 13
    • Título OmniclassLiquid Crystal Display (LCD) Video Monitors