Publicar produtos
LDS138-151 Foldable 138” All-in-One LED Display
LDS138-151 Foldable 138” All-in-One LED Display
LDS138-151 Foldable 138” All-in-One LED Display
LDS138-151 Foldable 138” All-in-One LED Display
LDS138-151 Foldable 138” All-in-One LED Display
LDS138-151 Foldable 138” All-in-One LED Display
    ViewSonic

    LDS138-151 Foldable 138” All-in-One LED Display

    Traduzido por Google,

    O ViewSonic ® LDS138-151 é um display LED Direct View comercial multifuncional que traz visuais de tela grande para locais de alto padrão, como salas de reuniões, auditórios e muito mais. Este display LED móvel é fácil de transportar e configurar graças a uma inovadora tela dobrável de 138” pré-montada em um estojo de proteção. O que realmente diferencia este display é o design aprimorado da dobradiça que resiste ao uso intenso. Ao contrário dos displays dobráveis ​​padrão, este design de dobradiça proporciona uma operação mais suave ao dobrar e desdobrar a tela. Além disso, a tecnologia Glue-on-Board (GOB) ajuda a proteger contra impactos, poeira e umidade. Um suporte motorizado de nível comercial garante um ajuste de altura suave e estável, enquanto opções versáteis de conectividade garantem compatibilidade perfeita com vários dispositivos. Com brilho de 600 nits, uma taxa de contraste de 6.500:1 e alto-falantes duplos de 30 W, este display LED de grande formato oferece visuais vívidos e som envolvente para uma experiência de visualização excepcional.

    Especificação
    • Screen Size: 138"
      Display Area (mm): 3050 (H) x 1715(V)
      Native Resolution: 1920x1080
      Panel Technology: Direct view LED
      LED Package Type: SMD 3 in 1 (GOB)
      Bonding Wire: Copper
      Pixel Pitch (mm): 1.588
      Brightness (max.): 600 nits (100 levels adjustable)
      Contrast Ratio (typ.): 6500:1
      Orientation: Landscape
      Viewing Angles (typ.): H = 170, V = 170
      LED Lifetime (typ.): 100,000 Hours
      Local Storage: Total 32GB
      (26GB available storage)
      Embedded OS: Android 9.0
      Resolution Support: VGA(640 x 480) to 4K(3840 x 2160@60hz)
      HDTV Compatibility: 480p, 576p, 720p, 1080p, 2160p
      Horizontal Frequency: 31K-94kHz
      Vertical Scan Rate: 56-85Hz

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaviewsonic-lds138-151-foldable-all-in-one-led-display
    • Familia de productoDisplays
    • Grupo de produtosDirect View LED Displays
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-09-26
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emTaiwan
    • Fabricado emChina
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Imagem - TV
    • Uniclass 2015 CódigoPr_75_75_15_24
    • Uniclass 2015 DescriçãoDisplay screen monitors
    • Código CSI MasterFormat 201427 41 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Architecturally Integrated Audio-Video Equipment
    • Número OmniClass23-37 19 13
    • Título OmniclassLiquid Crystal Display (LCD) Video Monitors