Publicar produtos
IFP6563-1C 65“ 4K PCAP Touch EDLA Certified Interactive Display
IFP6563-1C 65“ 4K PCAP Touch EDLA Certified Interactive Display
IFP6563-1C 65“ 4K PCAP Touch EDLA Certified Interactive Display
IFP6563-1C 65“ 4K PCAP Touch EDLA Certified Interactive Display
IFP6563-1C 65“ 4K PCAP Touch EDLA Certified Interactive Display
IFP6563-1C 65“ 4K PCAP Touch EDLA Certified Interactive Display
IFP6563-1C 65“ 4K PCAP Touch EDLA Certified Interactive Display
    ViewSonic

    IFP6563-1C 65“ 4K PCAP Touch EDLA Certified Interactive Display

    Traduzido por Google,

    A série ViewSonic® ViewBoard® IFP63 é um painel interativo 4K UHD projetado para colaboração segura e de alto desempenho em ambientes corporativos e de ensino superior. Com toque PCAP ultrarresponsivo de 50 pontos, rejeição de palma e tecnologia Write Away™, permite anotações perfeitas, como se estivesse usando caneta e papel — ideal para reuniões híbridas, aulas interativas e sessões de brainstorming. Equipado com Android 15 e certificado EDLA, o monitor interativo oferece acesso seguro aos aplicativos e atualizações mais recentes em uma plataforma preparada para o futuro. Um processador octa-core e 16 GB de RAM suportam multitarefa fluida para fluxos de trabalho exigentes, enquanto o login por aproximação NFC simplifica o acesso em ambientes compartilhados. Parte das Soluções Empresariais ViewSonic, inclui três ferramentas de software poderosas: Manager para gerenciamento remoto de dispositivos, AirSync para transmissão sem fio e TeamOne para colaboração em tempo real. Projetado com foco em sustentabilidade, este monitor possui sensores integrados que ajustam o brilho, monitoram as condições ambientais e ativam modos de economia de energia. Possui certificação EPEAT Gold e EEI Nível F para implantação eficiente e ambientalmente responsável.

    Especificação
    • DISPLAY

      Panel Size: 65"
      Panel Type: TFT LCD module with DLED backlight, ADS
      Display Area (mm): 1428.48(H) × 803.52(V)(64.5” diagonal)
      Aspect Ratio: 16:9
      Resolution: UHD 3840x2160(Pixels)
      Colors: 1.07G colors (8-bit+FRC)
      Brightness: 450 nits (typ.)
      Contrast Ratio: 5000:1
      Response Time: 6.5ms
      Viewing Angles: H = 178, V = 178 (Typ.)
      Backlight Life: 50,000hrs (Typ.)
      Surface Treatment: Pencil Hardness 9H with AG+AF+Anti-bacteria
      Bezel: 31.4/31.4/38.9/64.8
      Orientation: Landscape

      PLATFORM

      Processor: Octa-Core CPU (A76*4 + A55*4)
      RAM: 16GB LPDDR
      Storage: 128GB eMMC

      INPUT

      Type/ Tech: PCAP
      Touch Resolution: 32767 x 32767
      Touch Point: Windows: 50 Android: 50
      Palm Rejection: both passive and active pens

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaIFP6563-1C-viewboard
    • Familia de productoDisplays
    • Grupo de produtosViewBoard Interactive Flat Panel
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-11-27
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Imagem - TV
    • Uniclass 2015 CódigoPr_75_75_15_24
    • Uniclass 2015 DescriçãoDisplay screen monitors
    • Código CSI MasterFormat 201427 41 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Architecturally Integrated Audio-Video Equipment
    • Número OmniClass23-37 19 13
    • Título OmniclassLiquid Crystal Display (LCD) Video Monitors