Publicar produtos
LDE163G-182 163” Full HD Direct View LED Display
ViewSonic

LDE163G-182 163” Full HD Direct View LED Display

Traduzido por Google,

O ViewSonic LDE163G-182 é um monitor LED All-in-One de 163" acessível, projetado para oferecer clareza visual impressionante e desempenho confiável para ambientes corporativos, educacionais e públicos. Uma caixa de controle pré-montada simplifica a instalação e ajuda a obter uma estrutura mais leve e integrada. O design mais leve e o perfil fino de 52 mm facilitam a montagem na parede, enquanto a proporção tela-corpo de 99% cria uma aparência elegante e sem moldura que se integra perfeitamente a interiores modernos. A proteção durável da superfície Glue-on-Board (GOB) resiste a impactos, poeira e umidade, atingindo classificações IP54 e IK06 para confiabilidade duradoura em áreas de alto tráfego. A arquitetura do sistema operacional restringe o acesso a aplicativos, conectividade de rede e armazenamento do usuário para garantir uma operação simplificada e segura e uma experiência plug-and-play confiável. A compatibilidade com certificação Q-SYS permite a integração perfeita com sistemas de controle para gerenciamento AV unificado e fluxos de trabalho mais fluidos, e o suporte a HDMI CEC permite a sincronização automática de energia e dispositivos para operação simplificada. Com 600 nits de brilho e Com uma relação de contraste de 6.500:1, a série LDE oferece imagens vívidas e de alto impacto para reuniões, palestras e apresentações.

Principais características

  • Integração inovadora "tudo-em-um" com caixa de controle pré-montada para instalação descomplicada.
  • Solução LED acessível que combina desempenho e confiabilidade.
  • A proteção de superfície GOB resiste a impactos, poeira e umidade, garantindo confiabilidade duradoura.
  • Manutenção frontal completa e fácil com módulos de LED substituíveis a quente.
  • Arquitetura de SO simplificada para uma experiência operacional verdadeiramente plug-and-play.
Especificação
  • Screen Size: 163"

    Display Area (mm): 3600 (H) x 2025(V)

    Native Resolution: 1920x1080

    Panel Technology: Direct view LED

    LED Package Type: SMD 3 in 1 (GOB)

    Bonding Wire: Copper

    Pixel Pitch (mm): 1.88

    Brightness (max.): 600 nits (100 levels adjustable)

    Contrast Ratio (typ.): 6500:1

    Color Temperature: 3000K-10000K

    Orientation: Landscape

    Viewing Angles (typ.): H = 170, V = 170

    LED Lifetime (typ.): 100,000 Hours

    Embedded OS: Simplified OS

    Resolution Support: VGA(640 x 480) to 4K(3840 x 2160@60hz)

    HDTV Compatibility: 480p, 576p, 720p, 1080p, 2160p

    Horizontal Frequency: 31K-94kHz

    Vertical Scan Rate: 56-85Hz

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaLDE163G-182-full-hd-dvled-display
  • Familia de productoDisplays
  • Grupo de produtosDirect View LED Displays
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-01-07
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Imagem - TV
  • Classificação IFCObjeto
  • Uniclass 2015 CódigoPr_75_75_15_24
  • Uniclass 2015 DescriçãoDisplay screen monitors
  • Código CSI MasterFormat 201427 41 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Architecturally Integrated Audio-Video Equipment
  • Número OmniClass23-37 19 13
  • Título OmniclassLiquid Crystal Display (LCD) Video Monitors