Publicar produtos
LDM136-151 136” All-in-One Direct View LED Display
LDM136-151 136” All-in-One Direct View LED Display
LDM136-151 136” All-in-One Direct View LED Display
LDM136-151 136” All-in-One Direct View LED Display
LDM136-151 136” All-in-One Direct View LED Display
LDM136-151 136” All-in-One Direct View LED Display
LDM136-151 136” All-in-One Direct View LED Display
LDM136-151 136” All-in-One Direct View LED Display
LDM136-151 136” All-in-One Direct View LED Display
LDM136-151 136” All-in-One Direct View LED Display
    ViewSonic

    LDM136-151 136” All-in-One Direct View LED Display

    Traduzido por Google,

    VISÃO GERAL

    O ViewSonic LDM136-151 é um monitor LED multifuncional de 136” de última geração, projetado para elevar as experiências visuais e auditivas em ambientes corporativos e educacionais de alto padrão. Com um brilho impressionante de 600 nits, uma alta taxa de contraste de 6.500:1 e uma taxa de atualização de 3.840 Hz, complementado por dois alto-falantes de 30 W, ele garante clareza excepcional e áudio imersivo para todos os vídeos, apresentações ou palestras. O monitor multifuncional apresenta um design amigável para uma experiência de instalação simplificada. Ele também utiliza a tecnologia de tratamento de superfície Glue-on-Board (GOB), alcançando uma classificação IP54 para maior proteção contra colisões, poeira e umidade. Com um design ultrafino de 31 mm e bordas finas de 6 mm, o monitor oferece uma estética premium e garante uma experiência de visualização envolvente. Além disso, a caixa de controle removível permite atingir uma relação tela-corpo de quase 99%, integrando-se perfeitamente a qualquer espaço e proporcionando fácil acessibilidade. Suporta exibição PIP/PBP e recursos de transmissão sem fio, oferecendo mais flexibilidade para colaboração. Além da praticidade, a compatibilidade com sistemas de controle AV permite que a equipe de TI configure a exibição remotamente.

    • Tela grande e contínua de 136" com alto brilho e alto-falantes potentes
    • Integração tudo-em-um para instalação sem esforço
    • Anticolisão, à prova de poeira e umidade com tratamento de superfície GOB
    • Caixa de controle do sistema destacável para uma aparência minimalista e fácil acesso
    • Estética premium com design ultrafino e sem moldura
    • Capaz de exibição PIP/PBP, transmissão sem fio e controle LAN
    Especificação
    • Screen Size: 136"
      Display Area (mm): 3000 (H) x 1687.5(V)
      Native Resolution: 1920x1080
      Panel Technology: Direct view LED
      LED Package Type: SMD 3 in 1 (GOB)
      Bonding Wire: Copper
      Pixel Pitch (mm): 1.56
      Brightness (max.): 600 nits (100 levels adjustable)
      Contrast Ratio (typ.): 6500:1
      Orientation: Landscape
      Viewing Angles (typ.): H = 170, V = 170
      LED Lifetime (typ.): 100,000 Hours
      Local Storage: Total 32GB
      (26GB available storage)
      Embedded OS: Android 9.0
      Resolution Support: VGA(640 x 480) to 4K(3840 x 2160@60hz)
      HDTV Compatibility: 480p, 576p, 720p, 1080p, 2160p
      Horizontal Frequency: 31K-94kHz
      Vertical Scan Rate: 56-85Hz

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaviewsonic-ldm136-151-all-in-one-direct-view-led-display
    • Familia de productoDisplays
    • Grupo de produtosDirect View LED Displays
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-09-26
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emTaiwan
    • Fabricado emChina
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Imagem - TV
    • Classificação IFCObjeto
    • Uniclass 2015 CódigoPr_75_75_15_24
    • Uniclass 2015 DescriçãoDisplay screen monitors
    • Código CSI MasterFormat 201427 41 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Architecturally Integrated Audio-Video Equipment
    • Número OmniClass23-37 19 13
    • Título OmniclassLiquid Crystal Display (LCD) Video Monitors