Publicar produtos
LDS136-152 136” All-in-One Mobile Direct View LED Display
LDS136-152 136” All-in-One Mobile Direct View LED Display
LDS136-152 136” All-in-One Mobile Direct View LED Display
LDS136-152 136” All-in-One Mobile Direct View LED Display
LDS136-152 136” All-in-One Mobile Direct View LED Display
LDS136-152 136” All-in-One Mobile Direct View LED Display
LDS136-152 136” All-in-One Mobile Direct View LED Display
LDS136-152 136” All-in-One Mobile Direct View LED Display
    ViewSonic

    LDS136-152 136” All-in-One Mobile Direct View LED Display

    Traduzido por Google,
    Descubra novas possibilidades. Em qualquer lugar. Monitores ViewSonic® Mobile All-in-One dvLED.

    Pronto para uma tela grande sem complicações? O ViewSonic® LDS136-152 é um videowall LED Direct View dobrável de 136” com rodas, projetado para máxima flexibilidade. Ele é montado em minutos e enviado em um estojo rígido para facilitar o transporte e o armazenamento. Este modelo de 4ª geração apresenta melhorias inteligentes que tornam a configuração e a operação ainda mais fáceis. Sua tela motorizada se eleva mais alto do que qualquer outro dvLED da sua categoria, ajudando todos na plateia a terem uma visão nítida. Precisa ajustar? Basta levantar ou abaixar a tela de qualquer lugar da sala, graças ao controle remoto incluso. As portas de E/S traseiras são de fácil acesso, tornando a conexão de dispositivos rápida e simples. Um slot OPS integrado também facilita a expansão do seu sistema quando necessário. Uma dobradiça redesenhada aumenta a durabilidade para montagens e transportes repetidos. Isso significa que você pode usar o LDS136-152 com confiança em eventos, feiras e espaços temporários. Basta levá-lo para o local, conectá-lo e impressionar o público.

    Configuração fácil para um grande impacto

    Este telão de LED gigante chega pronto para usar, dispensando a instalação complexa. Basta desdobrá-lo, ligá-lo na tomada e você estará pronto para impressionar seu público com imagens vibrantes. É a maneira mais fácil de ter uma tela enorme e deslumbrante onde você precisar. Sem complicações, apenas um grande impacto.

    Uma solução móvel que vai a qualquer lugar.

    Leve sua tela grande para onde você for! Esta tela de 136” desliza silenciosamente sobre rodas com rotação de 360 ​​graus, facilitando o compartilhamento entre ambientes. Seu design dobrável inteligente cabe na maioria dos elevadores, e incluímos um estojo rígido para transporte seguro. É uma solução verdadeiramente móvel que traz um toque de sofisticação a qualquer espaço.

    Construído para durar em áreas de alto tráfego.

    A tecnologia Glue-on-Board (GOB) protege os LEDs do desgaste diário. Com uma classificação IP65 aprimorada , esses displays oferecem proteção completa contra poeira e resistência a jatos de água diretos, além de resistência a impactos IK06 — projetados para auditórios, saguões e as exigências de espaços públicos movimentados.

    Especificação
      • OS: Android 13
      • CPU: RK3588
      • Memory: DDR5 8GB
      • Storage: Total 64GB (60GB available storage)
      • Internal Speakers: 30W x 2
      • PC Resolution (max): 3840 x 2160 @ 60Hz
      • Mac® Resolution (max): 3840 x 2160 @ 60Hz
      • HDMI 2.0 (with HDCP 2.2): 4
      • HDMI 2.0 Out (with HDCP 2.2): 1
      • 3.5mm Audio Out: 1
      • SPDIF Audio Out: 1
      • USB 3.0: 3
      • USB 2.0: 1
      • USB Type C: 1 (data only)
      • RS232: 1
      • Ethernet LAN (RJ45): 3
      • IR in: 1
      • Voltage: 100-120V/20A ~ 50/60Hz
      • Consumption (typical): 100-240V ~ 50/60Hz
      • Stand-by: <0.5W
      • Packaging (in.): 81.5 x 78.58 x 33.35in
      • Physical (in.): 71.7 x 76.7 x 30.71in(min.) / 118.6 x 112.13 x 30.71in(max.)
      • Packaging (mm): 2070 x 1996 x 847mm
      • Physical (mm): 1821 x 1948 x 780mm(min.) / 3012 x 2848 x 780mm(max.)
      • Warranty: 3-year limited warranty on parts and labor, on-site service
      • Package Contents: Power Cord, Remote Control, QSG, Spare LED Module x5, LD-MK-006 x 1, LAN Cable (Cat 5E) x 1, IR Extender Cable x 1
      • Regulations: cTUVus, FCC, RoHS
      • Display Type: Direct View LED
      • Screen Size: 136"
      • Viewable Area (in.): 136
      • Orientation: Landscape
      • LED Pitch Size (mm): 1.56
      • LED Grayscale: 13 bits
      • Backlight Life (Hours): 100,000
      • Viewing Angles: 170º horizontal, 170º vertical
      • Ingress Protection Rating: IP54 (Front)
      • Impact Protection Rating: IK06 (Front)
      • Display Resolution: 1920 x 1080
      • Aspect Ratio: 16:9
      • Light Source: Fine Pixel Pitch LED
      • Brightness: 600 nits (100 levels adjustable)
      • Static Contrast Ratio: 6,500:1
      • Panel Type: Direct View LED SMD + Glue-on-Board
      • Refresh Rate: 3,840Hz
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaviewsonicLDS136-152
    • Familia de productoDisplays
    • Grupo de produtosDirect View LED Displays
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-09-25
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Imagem - TV
    • Classificação IFCObjeto
    • Uniclass 2015 CódigoPr_75_75_15_24
    • Uniclass 2015 DescriçãoDisplay screen monitors
    • Código CSI MasterFormat 201427 41 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Architecturally Integrated Audio-Video Equipment
    • Número OmniClass23-37 19 13
    • Título OmniclassLiquid Crystal Display (LCD) Video Monitors

    Disponibilidade da região

    América do Norte