Publicar produtos
CDE4312 43" 4K Ultra HD Commercial Display
CDE4312 43" 4K Ultra HD Commercial Display
CDE4312 43" 4K Ultra HD Commercial Display
CDE4312 43" 4K Ultra HD Commercial Display
CDE4312 43" 4K Ultra HD Commercial Display
    ViewSonic

    CDE4312 43" 4K Ultra HD Commercial Display

    Traduzido por Google,
    O ViewSonic® CDE4312 é um monitor de apresentação sem fio de grande formato 4K Ultra HD de 43 polegadas. Com recursos que incluem uma resolução nítida de 3840 x 2160, alto brilho de 230 nit, ângulos de visão ultra-amplos de 178 graus, 2 alto-falantes de 10 W e compartilhamento de tela sem fio, o CDE4312 transforma salas de reunião em um hub de comunicações dinâmico. O software integrado de compartilhamento de tela ViewBoard® Cast* (junto com o aplicativo opcional ViewSonic vCastSender) e o software myViewBoard Display permitem que usuários no local e online participem de conferências e compartilhem conteúdo simultaneamente. Equipado com um processador SoC Quad-core embutido de 1,5 GHz, 2 GB de RAM e 16 GB de memória interna, o CDE4312 pode reproduzir multimídia do armazenamento interno ou de uma unidade flash USB 16 horas por dia, sete dias por semana. E com configuração remota e suporte ao sistema de gerenciamento de conteúdo, o ViewSonic CDE4312 também é adequado para uma ampla gama de diversos aplicativos de sinalização.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaViewsonic_CDE4312
    • Familia de productoElectronics
    • Grupo de produtosCommercial Displays
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-09-19
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)22.3
    • Largura (polegadas)38.3
    • Profundidade (polegadas)3.3
    Relacionado
    • Peso líquido (Lbs)14.55
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Imagem - TV
    • Uniclass 2015 CódigoPr_75_75_15_24
    • Uniclass 2015 DescriçãoDisplay screen monitors
    • Código CSI MasterFormat 201427 41 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Architecturally Integrated Audio-Video Equipment
    • Número OmniClass23-37 19 13
    • Título OmniclassLiquid Crystal Display (LCD) Video Monitors