Publicar produtos
CDE8630 - 86" Display, 3840 x 2160 Resolution, 450 cd/m2 Brightness
CDE8630 - 86" Display, 3840 x 2160 Resolution, 450 cd/m2 Brightness
CDE8630 - 86" Display, 3840 x 2160 Resolution, 450 cd/m2 Brightness
    ViewSonic

    CDE8630 - 86" Display, 3840 x 2160 Resolution, 450 cd/m2 Brightness

    Traduzido por Google,

    Simplifique suas apresentações, aprimore a colaboração e tenha sucesso com o visor digital ViewSonic CDE8630. Quer seus funcionários estejam no escritório ou trabalhando remotamente, eles desfrutarão de maneiras rápidas e fáceis de se comunicar graças ao software de compartilhamento de tela ViewBoard Cast™ e ao aplicativo myViewBoard ® Display que permite que até quatro participantes se conectem e compartilhem conteúdo. Para visibilidade máxima, mesmo em salas com muita luz ambiente, esses monitores oferecem resolução 4K Ultra HD impressionante, alto brilho e uma tela antirreflexo de 25% de alto embaçamento. Além disso, esses monitores multifuncionais simplificam a instalação e a manutenção graças a uma poderosa plataforma integrada segura que oferece reprodução de conteúdo suave sem a necessidade de um PC ou reprodutor de mídia.

    Várias maneiras de conectar e compartilhar

    Conecte-se sem fio através de sua rede ou diretamente ao monitor. Use o software de compartilhamento de tela ViewBoard Cast™ junto com o aplicativo myViewBoard ® Display baseado na web para permitir que até quatro participantes (no local e remotos) se conectem e compartilhem seu conteúdo, independentemente da plataforma de SO que estejam usando (Windows, MacOS, Chrome OS, Android, iOS). Além disso, AirPlay, Miracast e o botão ViewBoard Cast opcional oferecem opções de transmissão sem fio e sem software.

    Interoperabilidade do sistema de controle AV

    Esses monitores são Crestron Connected®, bem como Extron e AMX certificados para integração perfeita. Os administradores de rede estão sempre no controle com a capacidade de enviar sinais de controle, como ligar/desligar, alternar entradas, enviar atualizações de firmware e segurança e obter o status do monitor.

    Gerenciador de controle de dispositivo centralizado

    Para os administradores de TI, é difícil gerenciar as centenas de dispositivos e monitores que vivem na rede. Agora, com o myViewBoard Manager, um aplicativo baseado na Web fácil de usar, a TI pode configurar, gerenciar e manter com segurança todos os monitores a partir de um painel centralizado.

    Fácil compartilhamento de conteúdo

    myViewBoard™ Display é um aplicativo baseado em nuvem e sem cliente que permite que você compartilhe sua tela de qualquer lugar do mundo sem ter que se preocupar com a instalação de software adicional. Como alternativa, o ViewBoard Cast™ permite que o conteúdo seja transmitido de dispositivos móveis diretamente para o monitor por meio de redes locais e inclui recursos de touchback e tela dividida.

    Qualidade de imagem excelente e impressionante

    Com resolução 4K, alto brilho e tratamento de vidro antirreflexo de alta neblina de 25%, esses monitores oferecem imagens brilhantes, claras e nítidas em qualquer ambiente interno.

    Poderosa plataforma incorporada segura

    Este monitor pode executar várias tarefas ao mesmo tempo, proporcionando reprodução de conteúdo suave sem a necessidade de um PC ou reprodutor de mídia. O SoC integrado fornece desempenho semelhante ao de um PC e capacidade para executar aplicativos, enquanto o firmware personalizado do sistema operacional Android protege a tela contra vírus e violações de segurança, evitando que fontes desconhecidas sejam instaladas no sistema.

    Especificação
    • UPC766907017502
      Display TypeLCD
      Screen Size86
      Viewable Area (in.)86
      OrientationLandscape / Portrait
      Colors1.07B
      Color Space Support8 bit + FRC
      Light SourceDLED
      Display Resolution3840 x 2160
      Refresh Rate60Hz
      Panel TypeADS
      Aspect Ratio16:9
      Static Contrast Ratio1,200:1
      Dynamic Contrast Ratio5,000:1
      Backlight Life (Hours)50,000
      Brightness450 cd/m2
      Response Time (Typical GTG)8ms
      Bezel Width (in.)0.59 (uniform)
      Bezel Width (mm)15 (uniform)
      Viewing Angles178º horizontal, 178º vertical
      Panel SurfaceAnti-Glare type, Hard-coating (3H), Haze 25%
      Ethernet LAN10/100/1000 MB
      WifiOptional VB-WIFI-001
      BluetoothOptional VB-WIFI-001
      OSAndroid 11.0
      Media Player TypeMedia Player
      GPUG52MP2
      CPUAmlogic T982 / 1.9GHz CPU
      CPU Processor SpeedQuad-core, 1.5GHz
      Memory4GB DDR4
      Storage32GB
      Built-in SoftwareHTML5, JavaScript and CSS
      Internal Speakers10W (x2)
      HDMI 2.1 (HDCP 2.2) In3
      Audio-out (HDMI ARC)1
      HDMI 2.0 Out1
      SPDIF Audio Out1
      USB 3.01
      USB 2.01
      USB Type C1
      RS2321
      Ethernet LAN (RJ45)1
      WIFI Module Slot1
      Intel® OPS Slot In (80-pin)1
      Voltage100-240 VAC +/- 10% Wide Range, 50-60Hz +/-3 Hz
      Consumption (max)510W
      Consumption (typical)365W
      Stand-by<0.5W
      Temperature32-104º F (0 - 40º C)
      Humidity (non-condensing)20-80%
      Net (lbs)95.1
      Gross (lbs)133.9
      Net (kg)43.2
      Gross (kg)60.8
      Packaging (in.)83.07 x 48.3 x 8.86
      Physical (in.)76.02 x 43.38 x 3.21
      Packaging (mm)2110 x 1227 x 225
      Physical (mm)1930.8 x 1101.8 x 81.6
      VESA Compatible800 x 600 mm
      Screw SizeM8
      Screw Length (mm)25
      AV ControlAMX Certified, Extron Certified, Crestron Connected
      WarrantyThree-year limited warranty on parts, labor and backlight
      Recycle/DisposalPlease dispose of in accordance with local, state or federal laws.
      Package ContentsCDE8630 Wireless Presentation Display, Remote control with batteries, Quick Start Guide, Power cable, HDMI Cable, USB-C cable, Wall Mount Screws and RS232 cable
      RegulationscTUus, FCC, Energy Star 8.0, RoHS, Mexico NOM, Mexico Energy
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaviewsonic_CDE8630
    • Familia de productoElectronics
    • Grupo de produtosCommercial Displays
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-06-22
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)43.67
    • Largura (polegadas)76.06
    • Profundidade (polegadas)3.24
    Relacionado
    • Concebido emTaiwan
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Lbs)111.1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Imagem - TV
    • Classificação IFCObjeto
    • Uniclass 2015 CódigoPr_75_75_15_24
    • Uniclass 2015 DescriçãoDisplay screen monitors
    • Código CSI MasterFormat 201427 41 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Architecturally Integrated Audio-Video Equipment
    • Número OmniClass23-37 19 13
    • Título OmniclassLiquid Crystal Display (LCD) Video Monitors
    • Código CSI UniFormat IIE
    • Título CSI UniFormat IIEQUIPMENT & FURNISHINGS