Publicar produtos
EP5542T 55" Interactive 4K Ultra HD ePoster Free-standing Kiosk Display
EP5542T 55" Interactive 4K Ultra HD ePoster Free-standing Kiosk Display
EP5542T 55" Interactive 4K Ultra HD ePoster Free-standing Kiosk Display
EP5542T 55" Interactive 4K Ultra HD ePoster Free-standing Kiosk Display
EP5542T 55" Interactive 4K Ultra HD ePoster Free-standing Kiosk Display
EP5542T 55" Interactive 4K Ultra HD ePoster Free-standing Kiosk Display
    ViewSonic

    EP5542T 55" Interactive 4K Ultra HD ePoster Free-standing Kiosk Display

    Traduzido por Google,
    O ViewSonic® EP5542T é um quiosque ePoster digital autônomo de 10 pontos interativo e 4K Ultra HD de 55" com um design elegante e fino. Ótimo para chamar a atenção em áreas movimentadas e de alto tráfego, o EP5542T vem com uma placa frontal de vidro temperado à prova de arranhões para maior durabilidade. Com um painel do tipo IPS, resolução 4K Ultra HD, visualização grande angular de 178°/178°, brilho de 400 nit, taxa de contraste de 1.300:1 e alto-falantes estéreo duplos de 10W, o EP5542T oferece mensagens multimídia personalizadas com clareza vívida. Arquivos de foto e vídeo podem ser reproduzidos usando o reprodutor de mídia Quad-core incorporado e 16 GB de memória interna, ou adicionar seu próprio reprodutor de mídia usando o conveniente suporte do reprodutor de mídia dentro da porta de segurança com trava. Funciona com software opcional de gerenciamento de conteúdo baseado em nuvem.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaviewsonic_EP5542T
    • Familia de productoElectronics
    • Grupo de produtosePosters
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-06-22
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)73.6
    • Largura (polegadas)30.3
    • Profundidade (polegadas)17.7
    Relacionado
    • Peso líquido (Lbs)138.2
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Imagem - TV