Publicar produtos
IFP8662 ViewBoard Interactive Flat Panel
IFP8662 ViewBoard Interactive Flat Panel
IFP8662 ViewBoard Interactive Flat Panel
IFP8662 ViewBoard Interactive Flat Panel
IFP8662 ViewBoard Interactive Flat Panel
    ViewSonic

    IFP8662 ViewBoard Interactive Flat Panel

    Traduzido por Google,
    De salas de reuniões executivas a espaços interativos, o ViewSonic® ViewBoard® IFP8662 permite colaboração ilimitada e inovação sem fim. Projetado para ajudar as equipes a se conectar, colaborar e criar, este quadro branco digital de última geração oferece exatamente o que você precisa para levar suas ideias adiante. Um design premium de última geração apresenta uma tela sensível ao toque PCAP (capacitiva projetada) sem moldura com incrível resolução 4K Ultra HD. Esta tela interativa altamente precisa proporciona uma experiência de escrita à mão incrivelmente natural e responsiva. Usando dedos, canetas ou ambos, vários usuários podem escrever ou desenhar simultaneamente no enorme painel ViewBoard de 86”. Além disso, reuniões e apresentações começam rapidamente graças à conveniente conectividade USB-C de um fio.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaViewsonic_IFP8662
    • Familia de productoElectronics
    • Grupo de produtosViewBoard Interactive Flat Panel
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-09-19
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)46.1
    • Largura (polegadas)77.2
    • Profundidade (polegadas)3.1
    Relacionado
    • Peso líquido (Lbs)140.4
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Imagem - TV