Publicar produtos
LS831WU Laser Projector
LS831WU Laser Projector
LS831WU Laser Projector
LS831WU Laser Projector
    ViewSonic

    LS831WU Laser Projector

    Traduzido por Google,
    Apresentando uma impressionante resolução WUXGA e 4.500 lumens de brilho, o projetor a laser ViewSonic® LS831WU é a solução ideal para ambientes empresariais e educacionais modernos. Projetado com uma fonte de luz de fósforo a laser com duração de até 20.000 horas, este projetor oferece uso de longo prazo, praticamente livre de manutenção para qualquer sala de reuniões ou sala de aula. Com sua taxa de alcance ultracurto de 0,25, keystone HV e 4 ajustes de canto, o LS831WU torna a instalação uma experiência sem complicações. Além disso, a relação de alcance ultracurto permite que você coloque o projetor a apenas alguns centímetros de distância de uma parede ou tela para fornecer uma imagem enorme por um custo menor do que uma tela de tamanho comparável. Equipado com a tecnologia SuperColor para imagens realistas e a tecnologia SonicExpert® para um som incrivelmente nítido, o LS831WU oferece um desempenho audiovisual imersivo.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaViewsonic_LS831WU
    • Familia de productoElectronics
    • Grupo de produtosProjectors
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-09-19
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)6.1
    • Largura (polegadas)19.3
    • Profundidade (polegadas)15.2
    Relacionado
    • Peso líquido (Lbs)21.8
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônica Visual