Publicar produtos
PX701-4K 4K UHD Projector
PX701-4K 4K UHD Projector
PX701-4K 4K UHD Projector
PX701-4K 4K UHD Projector
PX701-4K 4K UHD Projector
PX701-4K 4K UHD Projector
PX701-4K 4K UHD Projector
    ViewSonic

    PX701-4K 4K UHD Projector

    Traduzido por Google,
    Para uma experiência de entretenimento incrível no conforto de casa, o projetor ViewSonic® PX701-4K oferece resolução Ultra HD impressionante a um preço acessível. Embora a verdadeira resolução 4K e o suporte HDR tornem este projetor ideal para assistir a filmes, os usuários desfrutarão de seu baixo atraso de entrada de 4,2 ms e taxa de atualização de 240 Hz para jogos casuais. Com 3200 lúmens e som de preenchimento de sala, este projetor fornece visuais brilhantes e áudio imersivo em praticamente qualquer sala ou ambiente. Um recurso keystone horizontal e vertical automático, juntamente com o ajuste de quatro cantos, oferece configuração flexível de tamanhos de imagem de até 300 polegadas.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaViewsonic_PX701-4K
    • Familia de productoElectronics
    • Grupo de produtosProjectors
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-09-19
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)4.3
    • Largura (polegadas)12.3
    • Profundidade (polegadas)8.7
    Relacionado
    • Peso líquido (Lbs)6.2
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônica Visual