Publicar produtos
PX701HDH 1080p Home Theater Projector
PX701HDH 1080p Home Theater Projector
PX701HDH 1080p Home Theater Projector
PX701HDH 1080p Home Theater Projector
PX701HDH 1080p Home Theater Projector
PX701HDH 1080p Home Theater Projector
    ViewSonic

    PX701HDH 1080p Home Theater Projector

    Traduzido por Google,
    Ideal para entretenimento doméstico e uso no escritório, o ViewSonic® PX701HDH oferece imagens Full HD impressionantes para uma projeção versátil. Com 3.500 lúmens ANSI, este projetor de alto brilho oferece imagens nítidas mesmo em salas bem iluminadas. Além disso, um recurso SuperEco™ de economia de energia reduz o consumo de energia e prolonga a vida útil da lâmpada em até 20.000 horas*, reduzindo efetivamente os custos de substituição e manutenção da lâmpada. Um recurso vColorTuner™ baseado em nuvem permite que os usuários personalizem e salvem perfis de cores, enquanto a exclusiva tecnologia SuperColor™ oferece uma ampla gama de cores para produção de belas imagens em praticamente qualquer ambiente. Duas entradas HDMI e fonte de alimentação USB oferecem opções de conectividade flexíveis para jogos, filmes, dongles sem fio e muito mais.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaViewsonic_PX701HDH
    • Familia de productoElectronics
    • Grupo de produtosProjectors
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-09-19
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)4.4
    • Largura (polegadas)12.2
    • Profundidade (polegadas)8.7
    Relacionado
    • Peso líquido (Lbs)5.7
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônica Visual