Publicar produtos
PX703HDH 1080p Home Theater Projector
PX703HDH 1080p Home Theater Projector
PX703HDH 1080p Home Theater Projector
PX703HDH 1080p Home Theater Projector
PX703HDH 1080p Home Theater Projector
    ViewSonic

    PX703HDH 1080p Home Theater Projector

    Traduzido por Google,
    Para uma experiência audiovisual incrível a um ótimo valor, o projetor ViewSonic PX703HDH oferece. Perfeito para entretenimento doméstico, este projetor possui 3500 lúmens, resolução nativa Full HD 1920x1080, um design intuitivo e fácil de usar e um chassi branco elegante. A exclusiva tecnologia SuperColor™ oferece uma ampla gama de cores para uma bela produção de imagens em praticamente qualquer ambiente, enquanto um alto-falante de 10 W oferece um som incrivelmente claro e audível. Uma latência de entrada ultrabaixa fornece ação quadro a quadro mais rápida, enquanto o recurso Modo Esportes oferece detalhes impressionantes para que você possa desfrutar de esportes de ação rápida na tela grande. A compatibilidade Full HD 3D permite-lhe desfrutar de filmes e jogos 3D. Além disso, um recurso SuperEco® de economia de energia reduz o consumo de energia e prolonga a vida útil da lâmpada em até 15.000 horas.* Com uma taxa de projeção mais curta, zoom óptico de 1,3x, design inteligente e ampla conectividade, o PX703HDH oferece configuração flexível e rápida -up em qualquer casa.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaViewsonic_PX703HDH
    • Familia de productoElectronics
    • Grupo de produtosProjectors
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-09-19
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)4.4
    • Largura (polegadas)12.2
    • Profundidade (polegadas)8.7
    Relacionado
    • Peso líquido (Lbs)5.8
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônica Visual