Publicar produtos
PX706HD Short Throw Projector
PX706HD Short Throw Projector
PX706HD Short Throw Projector
PX706HD Short Throw Projector
PX706HD Short Throw Projector
    ViewSonic

    PX706HD Short Throw Projector

    Traduzido por Google,
    Para jogos e entretenimento convenientes em tela grande, o projetor ViewSonic® PX706HD oferece imagens enormes em espaços pequenos. Com uma lente de curto alcance, este projetor pode ser colocado a apenas alguns metros de distância de uma parede ou tela e projetar uma imagem imersiva de 100” – tornando-o perfeito para grandes sessões de jogos em salas menores. 3.000 lúmens de brilho e resolução Full HD 1920x1080 fornecem imagens e gráficos vívidos e ultra nítidos, enquanto uma latência de entrada ultrabaixa garante ação quadro a quadro mais rápida e jogabilidade suave sem atrasos. Além disso, a compatibilidade Full HD 3D permite que você curta filmes e jogos em 3D, enquanto um alto-falante interno oferece um som que preenche a sala para uma experiência audiovisual imersiva.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaViewsonic_PX706HD
    • Familia de productoElectronics
    • Grupo de produtosProjectors
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-09-19
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)4.5
    • Largura (polegadas)11.5
    • Profundidade (polegadas)8.7
    Relacionado
    • Peso líquido (Lbs)6
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônica Visual