Publicar produtos
PX748-4K 4K UHD Projector for Home Theater and Gaming
PX748-4K 4K UHD Projector for Home Theater and Gaming
PX748-4K 4K UHD Projector for Home Theater and Gaming
PX748-4K 4K UHD Projector for Home Theater and Gaming
PX748-4K 4K UHD Projector for Home Theater and Gaming
PX748-4K 4K UHD Projector for Home Theater and Gaming
PX748-4K 4K UHD Projector for Home Theater and Gaming
    ViewSonic

    PX748-4K 4K UHD Projector for Home Theater and Gaming

    Traduzido por Google,
    Com incrível resolução Ultra HD, suporte HDR/HLG e um alto brilho de 4.000 ANSI lumens, o projetor ViewSonic PX748-4K oferece entretenimento doméstico impressionante 24 horas por dia: dia ou noite, em ambientes claros ou escuros. Com um atraso de entrada ultrabaixo de 4,2 ms, taxa de atualização de 240 Hz e conectividade USB-C para transmissão direta de consoles de jogos como o Nintendo® Switch, este projetor oferece um nível totalmente novo de jogos. A configuração também é fácil: zoom óptico de 1,3x, recursos de distorção e distorção H/V permitem uma montagem mais flexível e fácil instalação com tamanhos de tela de até 300” em praticamente qualquer superfície. Além disso, a compatibilidade de controle de LAN e um gatilho de 12V tornam este projetor um complemento perfeito para qualquer casa inteligente.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaViewsonic_PX748-4K
    • Familia de productoElectronics
    • Grupo de produtosProjectors
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-09-16
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)8.7
    • Largura (polegadas)12.2
    • Profundidade (polegadas)4.3
    Relacionado
    • Peso líquido (Lbs)6.2
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônica Visual