Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
villeroy-and-boch/products/4f85fbd2-f38f-4559-a1fc-6e5998f7f6be
Início
Categorias
Sanitários
Bidês
Architectura Bidet
Disponível em Estados Unidos
Villeroy & Boch AG
Seguir
Architectura Bidet
Descarregar
Entre em contato com a Villeroy & Boch AG
Conecte-se
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
748700
Familia de producto
Architectura
Grupo de produtos
Wall-mounted bidet
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2024-02-15
Número de edição
1
Altura (mm)
270
Largura (mm)
370
Profundidade (mm)
530
Ligações
Ligações
URL do produto
https://pro.villeroy-boch.com/en/euo/bw/m/270
URL de solicitação de amostra
https://www.materialbank.eu/en/search?utm_source=Referral&utm_medium=BIMobjects&utm_campaign=March2026#/filter:manufacturer:Villeroy%2520%2526%2520Boch#/page:1
Relacionado
Relacionado
Material principal
Cerâmica
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Sanitários - Bidês
Produtos parecidos
DURAVIT AG
D-Neo Floorstanding bidet White High Gloss 650 mm - 229410
5.0
(
6
)
Descarregar
Roca
NEXO Bidet
Descarregar
DURAVIT AG
ME by Starck Wall-mounted bidet White High Gloss 570 mm - 228815
Descarregar
Dornbracht
27701970 Dornbracht Bidet spray
4.8
(
34
)
Descarregar
Roca
Victoria. Ceramics bidet
Descarregar
Ceramica Catalano
Zero 55x35 Bidet
Descarregar