Publicar produtos
10' Belt RETRACTA-BELT® Magnetic Stanchion
10' Belt RETRACTA-BELT® Magnetic Stanchion
10' Belt RETRACTA-BELT® Magnetic Stanchion
10' Belt RETRACTA-BELT® Magnetic Stanchion
10' Belt RETRACTA-BELT® Magnetic Stanchion
10' Belt RETRACTA-BELT® Magnetic Stanchion

    10' Belt RETRACTA-BELT® Magnetic Stanchion

    Traduzido por Google,

    Este testado e comprovado RETRACTA -BELT da série 300, poste de suporte de cinto retrátil Premium realmente superará o desempenho de qualquer produto de cinto retrátil da concorrência. Nosso pilar mais popular é totalmente personalizável para atender às suas necessidades, tornando-o ideal para praticamente qualquer aplicação. Com recursos superiores padrão e nossa garantia de dez anos líder do setor, esses são os postes de suporte de correia retrátil Premium mais seguros e confiáveis ​​do mercado.


    CARACTERÍSTICAS

    O material de policarbonato de alto impacto aumenta muito a durabilidade para uma vida longa.

    As correias de 10' de comprimento são feitas de poliéster espesso e durável e estão disponíveis em linhas simples (Modelo 300) ou duplas (Modelo 300D) para nossos suportes de correia retráteis premium.

    O sistema de travagem EZ Back cria o posto mais seguro do mercado. A tecnologia de amortecedor rotativo com patente pendente garante uma retração segura e controlada da correia em QUALQUER comprimento.

    A extremidade universal da correia funciona com quase todos os suportes do mercado e trava para evitar a liberação acidental da correia.


    OPÇÕES DE PROJETO
    Escolha qualquer cor de cinto entre nossas 25 opções em estoque ou adicione sua própria marca ou mensagem com tinta sub ou serigrafia para aprimorar nossos suportes de cinto retráteis Premium.

    Escolha entre 13 acabamentos em estoque e especiais ou entre mais de 200 cores de revestimento em pó RAL para combinar com sua decoração. Vários acabamentos podem ser modificados para uso externo.

    6 estilos básicos disponíveis:

    1. A base inclinada portátil apresenta a tecnologia EVER straight ® , possui protetores de piso moldados e emborrachados e pode ser enviada desmontada para economizar seu dinheiro. Os postes são montados manualmente facilmente - sem necessidade de ferramentas para nossos suportes de cinto retráteis Premium.
      Os recursos de atualização incluem:

      Peso base pesado de 30 lb para maior estabilidade.
      - RETRACTA -WHEEL para facilitar o transporte.
      -Revestimentos Weather-Protect para aplicações climáticas adversas e não submersíveis, ou ULTRA Weather-Protect para aplicações costeiras.
    2. As bases utilitárias de BORRACHA RECICLADA são projetadas para resistir aos elementos e manter os postes retos.
    3. O MINI -SOCKET ® Base Mount oferece o maior espaço para sua fila com o menor espaço possível.
    4. O suporte de base REMOVÍVEL é a escolha tradicional para postes permanentes/removíveis.
    5. O MAGNETIC Base Mount é o único suporte de base semipermanente que não requer perfuração no piso.
    6. FIXED Base Mount é a escolha econômica para filas permanentemente estabelecidas.

    Suportes de cinto retráteis Premium 100% compatíveis com todos os nossos quadros de sinalização e acessórios.

    Especificação
    • Model NumberSingle Line–300
      Dual Line–300D
      Belt LengthEither single or dual 10′ long belts.
      Belts with custom printing are 9′ long.
      Post MaterialAluminum, Steel, Stainless Steel or Brass
      Base StylesPortable: Sloped Cast Iron, RECYCLED-RUBBER
      Mounted: MINI-SOCKET, REMOVABLE, MAGNETIC, FIXED
      Post Diameter2.5″
      Footprint2.5″ – 14″, depending on base style
      Overall Post Height38″ – 40″, depending on base style
      Overall Weight7lbs – 27lbs, depending on post material and base style.
      Belt ColorsChoose from 25 stock belts or customize with your message/branding with 1-color Silk Screen or full color Dye-Sub belt printing.
      Post FinishesChoose from 13 stock and speciality finishes, or 200+ RAL Powder Coat colors.
      Mounted Base InstallationFrom easy (15 min per post) to difficult (45 min per post), depending on base style
      Add-ons and Upgrades• Also available as a Receiver Post only (no belt mechanism saves you money).
      • Knocked-Down shipping.
      • Weather-Protect available with applicable finishes.
      • Many compatible post accessories to choose from.
      • Individual replacement parts available.

      Belt, Stanchion, 

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única10ft-premium-retracta-belt-magnetic-stanchions
    • Familia de productoCrowd Control Barriers
    • Grupo de produtosRetractable Belt Stanchions & Accessories
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-03-13
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)40
    • Largura (polegadas)120
    • Profundidade (polegadas)14
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioCast iron
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)27
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mobiliário
    • Código ETIMEC003588
    • Nome ETIMTraffic management/road signage
    • Uniclass 2015 CódigoPr_25_30_86
    • Uniclass 2015 DescriçãoSurface level traffic control products
    • Código CSI MasterFormat 201401 55 26
    • Título CSI MasterFormat 2014Traffic Control
    • Número OmniClass23-39 11 11 17
    • Título OmniclassTraffic Control