Publicar produtos
15' Belt RETRACTA-BELT® Magnetic Stanchion
15' Belt RETRACTA-BELT® Magnetic Stanchion
15' Belt RETRACTA-BELT® Magnetic Stanchion
15' Belt RETRACTA-BELT® Magnetic Stanchion
15' Belt RETRACTA-BELT® Magnetic Stanchion

    15' Belt RETRACTA-BELT® Magnetic Stanchion

    Traduzido por Google,

    Para áreas de fila maiores, o pilar 15′ Premium RETRACTA -BELT Série 320 é a solução. Esses suportes de cinto retrátil de 15 ′ têm todos os recursos líderes do setor como nossos postes padrão, mas com um cinto mais longo. O vão mais longo não apenas reduz a quantidade de escoras a serem compradas, mas também torna a configuração e a desmontagem mais rápidas. Apoiado por nossa garantia de dez anos líder do setor.


    CARACTERÍSTICAS

    O material de policarbonato de alto impacto aumenta muito a durabilidade dos suportes retráteis da correia de 15′ para uma vida mais longa.

    Os cintos de 15' de comprimento são feitos de poliéster espesso e durável e estão disponíveis como únicos (Modelo 320) para nossos suportes de cinto retráteis premium.

    A base pesada de 18 lb possui a tecnologia EVERstraight ® . A conexão de base de aço roscada de grande diâmetro garante que o poste permaneça reto durante sua vida útil. Atualizações estão disponíveis para proteção contra intempéries, maior estabilidade e transporte mais fácil.

    O sistema de travagem EZ Back cria o posto mais seguro do mercado. A tecnologia de amortecedor rotativo com patente pendente garante uma retração segura e controlada da correia em QUALQUER comprimento.

    A extremidade universal da correia funciona com quase todos os suportes do mercado e trava para evitar a liberação acidental da correia.


    OPÇÕES DE PROJETO

    Escolha qualquer cor de cinto entre 25 opções em estoque ou adicione sua própria marca ou mensagem com tinta sub ou serigrafia.

    Escolha entre 9 acabamentos em estoque e especiais ou entre mais de 200 cores de revestimento em pó RAL para combinar com sua decoração. Vários acabamentos podem ser modificados para uso externo.

    6 estilos básicos disponíveis:

    1. A base inclinada portátil apresenta a tecnologia EVER straight ® , possui protetores de piso moldados e emborrachados e pode ser enviada desmontada para economizar seu dinheiro. Os postes são montados manualmente facilmente - sem necessidade de ferramentas para nossos suportes de cinto retráteis Premium.
      Os recursos de atualização incluem:

      Peso base pesado de 30 lb para maior estabilidade.
      - RETRACTA -WHEEL para facilitar o transporte.
      -Revestimentos Weather-Protect para aplicações climáticas adversas e não submersíveis, ou ULTRA Weather-Protect para aplicações costeiras.
    2. As bases utilitárias de BORRACHA RECICLADA são projetadas para resistir aos elementos e manter os postes retos.
    3. O MINI -SOCKET ® Base Mount oferece o maior espaço para sua fila com o menor espaço possível.
    4. O suporte de base REMOVÍVEL é a escolha tradicional para postes permanentes/removíveis.
    5. O MAGNETIC Base Mount é o único suporte de base semipermanente que não requer perfuração no piso.
    6. FIXED Base Mount é a escolha econômica para filas permanentemente estabelecidas.

    100% compatível com todas as nossas molduras e acessórios de sinalização.


    Especificação
    • Model Number320-Series (15′ Retractable Belt Stanchions)
      Belt Length15′ long
      Post MaterialAluminum, PVC, Steel, Stainless Steel or Brass
      Base StylesPortable: Sloped Cast Iron, RECYCLED-RUBBER
      Mounted: MINI-SOCKET, REMOVABLE, MAGNETIC, FIXED
      Post Diameter2.5″
      Footprint2.5″–14″, depending on base style
      Overall Post Height38″-40″, depending on base style
      Overall Weight7–27lbs, depending on post material and base style
      Belt ColorsChoose from 25 stock belts or customize with your message/branding with 1-color Silk Screen or full color Dye-Sub belt printing.
      Post FinishesChoose from 29 stock finishes and 200+ RAL Powder Coat colors.
      Mounted Base InstallationFrom easy (15 min per post) to difficult (45 min per post), depending on base style.
      Add-ons and Upgrades• Also available as a Receiver Post only (no belt mechanism saves you money).
      • Knocked-Down shipping.
      • Weather-Protect available with applicable finishes.
      • Many compatible post accessories to choose from.
      • Individual replacement parts available.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única15ft-premium-retracta-belt-magnetic-stanchions
    • Familia de productoCrowd Control Barriers
    • Grupo de produtosRetractable Belt Stanchions & Accessories
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-03-13
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)40
    • Largura (polegadas)180
    • Profundidade (polegadas)14
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioCast iron
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)27
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mobiliário
    • Código ETIMEC003588
    • Nome ETIMTraffic management/road signage
    • Uniclass 2015 CódigoPr_25_30_86
    • Uniclass 2015 DescriçãoSurface level traffic control products
    • Código CSI MasterFormat 201401 55 26
    • Título CSI MasterFormat 2014Traffic Control
    • Número OmniClass23-39 11 11 17
    • Título OmniclassTraffic Control